Relé pro sledování izolace

Spolehlivé sledování parametrů izolace vašeho IT systému

Relé řady CM-IWx určená pro sledování izolace zajišťují nepřetržité sledování parametrů izolace IT systému. Zařízení rozpoznávají chyby izolace již při jejim vzniku a provedou okamžité odpojení sítě, pokud hodnota izolačního odporu poklesne pod nastavenou minimální prahovou hodnotu (1–200 kiloohmů). Tím je zajištěn spolehlivý provoz systému a zabráněno jeho odpojení při vzniku duhé chyby izolace, která může vést ke zkratu a tím vypnutí nadřazeného jističe.

Hlavní výhody

Zkrácení prostojů

  • díky včasnému upozornění, je možno naplánovat opravu a údržbu sítě, než se stane nepoužitelnou
  • monitoring sítí pro včasnou detekci závad
  • varianty se schválení pro železniční a lodní dopravu

Bezpečí a ochrana

  • bezpečné a spolehlivé odhalení izolačních závad podle nejnovějších standardů
  • atraktivní portfolio pro standardní i náročnější aplikace
  • dokáže předejít zkratu díky rychlé a spolehlivé uzemňovací detekci
  • vlastní diagnostika odhalí zkrat a přerušení monitorovacího obvodu

Jednoduchá instalace

  • jasná signalizace stavu pomocí LED indikátorů
  • snadnénastavení pomocí otočných přepínačů a potenciometrů
  • varianty s pružinovými (push in) svorkami

Vlastnosti

  • monitorování systémů se svodovou (leakage) kapacitou až do 2000 µF
  • monitorování systémů s napětím až 1500 V DC a 1100 V AC
  • možnost sledování všech typů systémů: systémy se 2, 3 a 4 vodiči, jakož i bateriové systémy
  • volitelná funkce detekce přerušených vodičů
  • volitelná možnost ukládání informace o závadě do trvalé paměti
CM-ENS

Produkty a dokumenty

Kontaktujte nás

Select region / language