Relé pro monitorování teploty

Dvě řady relé pro monitorování teploty splňují potřeby vašich aplikací

Inovativní relé pro monitorování teploty CM-TCN lze konfigurovat pomocí podsvíceného LCD nebo pomocí aplikace pro smartphone. Parametrizace a konfigurace jsou s aplikací ABB EPiC na dosah jediným dotykem - a to i ve stavu bez napájení. Což znamená zkrácení doby instalace až o 80%. A pouze s jedním relé pokrývajícím širokou škálu aplikací lze významně snížit skladové zásoby, což z inteligentních monitorovacích relé ABB dělá skutečný měnič hry.

Osvědčená řada CM-TCS monitoruje a měří teploty pevných látek, kapalin a plynných médií pomocí různých senzorů. Monitorování přehřátí a podhřátí, stejně jako monitorování principu otevřeného nebo uzavřeného obvodu lze nakonfigurovat pro jakékoli zařízení rychle a snadno. Když teplota klesne pod nebo překročí nastavenou prahovou hodnotu, výstupní relé změní polohu podle vaší nakonfigurované funkce a LED diody na čelní straně zobrazují aktuální stav.

9PAA00000018621_800x536

Hlavní výhody

  • Zkrácení doby odstávky a doby uvedení do provozu
  • Úspory technického času
  • Zkrácení doby výběru

Vlastnosti

  • Různé typy senzorů, např. PT100
  • Různé monitorovací funkce, včetně přehřátí / podhřátí, monitorování oken
  • Všechny konfigurace a úpravy se provádějí pomocí ovládacích prvků na přední straně
  • Jedna nebo dvě prahové hodnoty
  • Snadno konfigurovatelné principy otevřeného nebo uzavřeného obvodu
  • Monitorování zkratu a detekce přerušeného vodiče
  • K dispozici je šroubové připojení nebo technologie Push-In

Produkty

CM-TCN

Inovativní relé pro monitorování teploty CM-TCN lze konfigurovat pomocí podsvíceného LCD nebo pomocí aplikace pro smartphone. Parametrizace a konfigurace jsou s aplikací ABB EPiC na dosah jediným dotykem - a to i ve stavu bez napájení - zkrácení doby instalace o 80%. A pouze s jedním relé, pokrývajícím širokou škálu aplikací, lze výrazně snížit skladové zásoby, což z inteligentních monitorovacích relé ABB dělá skutečný měnič hry.

Jediný pohled pro všechny potřebné informace: podsvícený LCD displej pro snadné čtení a parametrizaci.

Vše, co potřebujete na první pohled: LCD na přední straně relé zobrazuje aktuálně naměřené hodnoty a údaje o stavu. A pouhým jedním stisknutím tlačítka lze vstoupit do struktury nabídky, založené na symbolech. Jednoduše nastavte prahové hodnoty a parametry pomocí intuitivního rozhraní připraveného na budoucnost.

Jedním dotykem nastavíte relé o 80% rychleji: parametrizace NFC prostřednictvím aplikace pro smartphone.

Pro rychlou, snadnou a intuitivní konfiguraci pomocí aplikace pro smartphony ABB EPiC stačí jediný dotyk. Jednoduše se dotkněte relé mobilním telefonem. Nastavení parametrů lze upravit a uložit v aplikaci a poté zkopírovat do různých zařízení, i když nejsou připojené k napájení. Instalace a konfigurace, které jsou k dispozici v různých jazycích, nikdy nebyly tak snadné.

Jedno zařízení pro širokou škálu aplikací: eliminujte potřebu různých zařízení

Eliminujte potřebu různých zařízení: relé lze konfigurovat v širokém rozsahu nastavení a lze je flexibilně nastavovat bez ohledu na prahové hodnoty, časové hodnoty nebo jiná nastavení. Předdefinované nastavení pro klíčové aplikace, prostor pro uživatelská nastavení, ukládání parametrů a přenos do různých zařízení umožňují rychlé a jednoduché uvedení do provozu. Nahrání sad parametrů do cloudu nebo jejich distribuce globálně během několika sekund, například e-mailem, snižuje náklady na logistiku a zásoby.

CM-TCS

Osvědčená řada relé CM-TCS od ABB monitoruje a měří teploty pevných látek, kapalin a plynných médií pomocí různých senzorů. Monitorování přehřátí a podhřátí, stejně jako monitorování principu otevřeného nebo uzavřeného obvodu lze nakonfigurovat pro jakékoli zařízení rychle a snadno.

Když teplota klesne pod nebo překročí nastavenou prahovou hodnotu, výstupní relé změní polohu podle vaší nakonfigurované funkce a LED diody na čelní straně zobrazují aktuální stav.

Objevte, jak mohou relé pro monitorování teploty CM-TCS chránit vaši aplikaci.

Vyhledávání produktů a dokumentů

Kontaktujte nás

Select region / language