Návrh domovního rozvaděče

Konfigurátor rozvaděče

Navrhněte si a spravujte svoje domovní elektroprojekty. Je to hotové během několika minut. Vyzkoušejte a uvidíte, že návrh osazené rozvodnice se vám nikdy nedělal snáz.

Jak to funguje?

  • Vytvoříte si projekt.
  • Vyberete si rozvodnici, kterou můžete vyfiltrovat podle počtu modulů v řadě a počtu řad. Konfigurátor umí nabídnout rozvodnice MISTRAL 41/65, UK600 i ComfortLine.
  • Pak si navolíte modulární přístroje včetně příslušenství, jako jsou svorkovnice a propojovací lišty. (Konfigurátor nabízí instalační přístroje s vypínací schopností do 10 kA.)
  • Přístroje, které jste si vybrali a dali "do košíku", teď jenom myší přesunete do obrázku rozvodnice na DIN lištu.
  • Prvky umístěné v rozvodnici si oštítkujete, k dispozici máte i piktogramy.
  • Propojíte jednotlivé obvody, a tím vytvoříte jednoliniové schema zapojení rozvodnice.
  • Můžete si v PDF stáhnout a vytisknout liniové schema instalace, nákres čelního pohledu na osazenou rozvodnici nebo kusovník položek (ten dokonce i v Excelu).
  • Na závěr můžete kliknutím na jediné tlačítko celý seznam položek přenést do nákupního košíku a online objednat u vašeho oblíbeného velkoobchodu.

  • Hotovo! Rozvodnici máte nakonfigurovanou tak, že splňuje požadavky dle ČSN EN 60670-24 na tzv. Úplný kryt.

    Konfigurátor vám bude spolehlivě fungovat
     na počítači (není optimalizovaný pro mobilní telefony). Zjednodušuje elektrikářům život a je zadarmo. Jediné, co musíte udělat, abyste ho mohli používat v plném rozsahu, je zaregistrovat se. Jde to i bez registrace, ale tím se ochudíte o pár užitečných funkcí, jako je například ukládání projektů.

    abb-easy-pro-icone_390x195

    ABB Easy Pro™ Web

    Konfigurátor rozvaděče ABB Easy Pro

    Kontaktujte nás

    Select region / language