*Přístroj není určen pro prodej na českém trhu
SMCB brání přetížení a zkratům v elektrických instalacích. Podporují následně zařazené selektivní jističe a také selektivitu předřazených ochranných zařízení tak, že omezují zkratové proudy.
Hlavní jističe se selektivitou jsou vhodné k ochraně distribučních obvodů a nabízejí ideální řešení pro jakékoliv systémy elektrických rozvodů, které vyžadují zajištění vysoké provozní dostupnosti, např. datová centra, nemocnice, kancelářské budovy apod.
SMCB jsou konstruovány pro typ přepětí IV a mají izolační funkci, takže jsou předurčeny pro použití kdekoliv v hlavních rozvodných skříních jako hlavní ochranné a izolační zařízení. Hlavní jističe se selektivitou společnosti ABB jsou nezávislé na připojení k vnějšímu zdroji napájení i k neutrálnímu vodiči.
Hlavní výhody
- podporují následně zařazené selektivní jističe
- výjimečná selektivita k předřazeným ochranným zařízením, tím že omezuje elektrické zkratové proudy
- k použití jako hlavní izolační zařízení
Vlastnosti
- oddělené produktové řady pro montáž na lištu DIN a pro přímou montáž na přípojnici
- k dispozici ve všech obvyklých variantách (1-, 2-, 3-, 4-pólový) a také jako 3 pólový blok s jednopólovým vypínáním
- vypínací charakteristika Eselektivní a Kselektivní,
- příslušné produktové normy: VDE 0641-21, IEC/EN 60947-2, GB 24350