Instalační jističe S200C

Kompaktní jističe, které ušetří místo v rozvodnici. Pro domovní elektroinstalace i průmysl.

Jističe řady S200C využijete do elektroinstalací v domácnostech i pro průmyslové aplikace. V této rodině jističů najdete i řadu speciálně určenou pro železniční trakci. Jejich předností je malý rozměr. Pokud k nim připojíte signálový/pomocný kontakt, budete navíc informováni o stavu jističe v případě jeho automatického vybavení.

Proč chtít jističe S200C od ABB?

  • Ušetříte až 50 % prostoru v instalaci. Každý jeden modul S200C obsahuje 2 jističe.
  • Jednoduchá instalace i demontáž. I ze skupiny přístrojů napájených z přípojnice tento jistič snadno vyjmete.
  • Napájení můžete připojit shora i zespodu. K připojení můžete použít kabely i přípojnice.
  • Stav spínacích kontaktů dobře viditelný. Zelená/červená barva na ovládací páčce (I=0N/0=OFF).
  • Technické informace vždy na očích. Hlavní technické informace a výrobkový kód jsou natištěny laserem na přední straně přístroje. Jsou dobře viditelné i u nainstalovaného přístroje v rozvodnici.
  • Můžete je kombinovat s pomocnými signálovými kontakty. Získáte tak informaci o automatickém vybavení jističe vlivem přetížení nebo zkratu.

Produkty

  • S2011C: 1P+1P v šířce jednoho modulu - vypínací schopnost 6 kA, vybavovací charakteristiky B a C, do 20 A.
  • S202C: 2P v šířce jednoho modulu - vypínací schopnost od 3 kA do 10 kA, vybavovací charakteristiky B a C, do 40 A. Obsahuje verzi vyhrazenou pro elektrickou trakci.
  • S203C: 3P v šířce dvou modulů - vypínací schopnost od 3 kA do 6 kA, vybavovací charakteristiky B a C, do 32 A.
  • S204C: 4P v šířce dvou modulů - vypínací schopnost od 3 kA do 6 kA, vybavovací charakteristiky B a C, do 32 A.
  • Pomocný a signálový kontakt G2C: Toto zařízení může fungovat jako pomocný kontakt (funkce H), nebo jako signální kontakt (funkce S). Výběr/nastavení funkce provedete v okamžiku instalace. Při použití ve funkci signálního kontaktu (funkce S) kontakt podává informaci o automatickém vybavení jističe. Signálový/pomocný kontakt můžete umístit na pravou i na levou stranu jističe.
S200C

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language