Jistič M300P

Jistič s vypínací schopností 25 kA, bez tepelné ochrany

Když potřebujete jistič do 63 A s vysokou vypínací schopností a zároveň nechcete, aby součástí jističe byla také tepelná ochrana, sáhněte po výkonném jističi M300P. Hodí se např. u trvale přetěžovaných strojů, přístrojů a zařízení. Tento jistič s certifikací podle IEC/EN 60947-2 poskytuje spolehlivou ochranu proti zkratu v náročných aplikacích, jako jsou průmyslové a komerční budovy, datová centra a nabíječky pro elektromobily.

Jistič M300P je bratr jističe S300P s jedním podstatným rozdílem: M300P chrání jen proti zkratu. Vypíná při 12násobku jmenovitého proudu a nereaguje na tepelné přetížení. Můžete ho použít i v aplikacích do 125 V DC. Pokud přece jen potřebujete zapojit také prvek tepelné ochrany proti přetížení, můžete ho přidat samostatně.

Samozřejmě je plně kompatibilní s celou řadou ABB System pro M compact®.

Proč chtít jistič M300P od ABB

Piktogram hvězda
Nová konstrukce svorek

Můžete zapojit kabely až do 35 mm².

Pikto skřížené šipky
Variabilita napájení

Připojit napájení můžete shora nebo zdola a paralelně kabely i přípojnicemi.

Piktogram snadná montáž
Snadná montáž

Bez použití nářadí i při montáži na přípojnice.

Piktogram fotorámečku
Prostorově úsporný

Šířka 1 modulu v kombinaci s pomocným kontaktem s montáží zespod.

Piktogram globus
Celosvětová použitelnost s globálními certifikacemi

IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077, CSA 22.2 No.235

Vlastnosti

  • Vysoká vypínací schopnost 25 kA
  • Integrovaný indikátor vypnutí pro jasnou signalizaci vypínacích událostí
  • Charakteristika pouze D
  • Na výběr 1, 2, 3, 4pólové varianty
  • Jmenovitý proud 0,5 ... 63 A
  • Vysoké jmenovité impulzní napětí (6 kV)
  • Zvýšená úroveň jmenovitého provozního napětí (240/415 V AC)
  • Díky QR kódu na výrobku se rychle dostanete ke všem potřebným informacím a dokumentaci

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language