Systém pro měření elektrického výkonu a spotřeby InSite

Měření elektrického výkonu a spotřeby, se kterým zvýšíte energetickou účinnost a ušetříte za energie.

inSite-system-ABB

V prostředí, kde jsou klíčovými parametry energetická účinnost a plynulost provozu, vám výrobky řady InSite prokážou neocenitelnou službu. Možná vám někde ve spotřebě energie zbytečně unikají peníze a vy o tom vůbec nevíte. 

Měřiče výkonu InSite vám pomohou odhalit rizika instalovaného systému už v rané fázi. Dostává se vám do ruky nástroj, který v reálném čase nepřetržitě provádí diagnostiku a upozorňuje na možné problémy.

Dokážete jím monitorovat napájecí větve střídavého (AC) i stejnosměrného (DC) nebo smíšeného proudu a měřit proud na elektrickém vedení. Zjistíte, kde vám vznikají zbytečné náklady na energie a kde můžete ušetřit. Průběžně sledujete tok proudu jističem a o přetížení, či naopak odlehčení, víte hned. Systém InSite vás varuje včas. O vznikajícím problému víte dřív, než dojde k výpadku dodávky elektrického proudu, a tím k přerušení dostupnosti kriticky důležitých spotřebičů v síti. InSite také nepřetržitě kontroluje a signalizuje nesymetrie a odchylky zátěží ve vašem systému a o všech nesrovnalostech vás informuje. Díky tomu máte šanci odstranit případný problém včas.

Jeho prostřednictvím celý rozvaděč a vše, co je v něm, připojíte k internetu a do cloudového úložiště sbíráte data, která potřebujete:

  • stav a změnu stavu jednotlivých přístrojů v rozvaděči,
  • tok proudu přístroji, informace o přetížení, či naopak odlehčení,
  • nesymetrie a odchylky zátěží,
  • informace o naměřeném odběru energie ze všech měřicích zařízení (i plynoměrů a vodoměrů), z jednotlivých odběrných míst i spotřebičů až do poslední větve.

Podle svých specifických potřeb si můžete naprogramovat i vlastní akce, které okamžitě reagují na konkrétní události nebo překročení prahových hodnot.

Díky této nepřetržité kontrole a při správném vyhodnocení získaných dat zvýšíte dostupnost dodávky energie. A nejen to! Ušetříte až 20 % nákladů za energii a energetickou účinnost vytáhnete na maximum.

System InSite oceníte v datových centrech, fotovoltaice, je řešením pro letiště, nemocnice, výrobní provozy, hotely, obchodní a byznysová centra a další komerční objekty jakékoliv velikosti.

V naší nabídce InSite nahrazuje CMS systém pro měření elektrického výkonu a spotřeby i EQmatic analyzéry spotřeby.

Co vám to přinese?

energy-efficiency-pictogram_392x110
Energetickou účinnost a plynulost provozu
  • Energetickou účinnost ve vašem provozu zvýšíte na maximum.
  • Ušetříte až 20 % nákladů na energie.
  • Snížíte emise CO2 až o 15 %.
  • Údržbu a výměny ve stávající instalaci zvládnete během jediného dne.
operational-continuity-pictogram_392x110
Snadný přístup k datům
  • Uživatelsky upravená výstražná hlášení (alarmy) a oznámení.
  • Automatická identifikace instalovaných zařízení je předpokladem pro rychlou a bezchybnou konfiguraci.
  • U vybraných událostí lze nastavit automatickou a promptně reagující odezvu, nevyžadující žádný manuální zásah.
smart-and-scalable-solution-pictogram_392x110
Inteligentní zabezpečené řešení
  • Máte na výběr systém autonomní, nebo systém začleněný do cloudového řešení ABB Ability™ Energy and Asset Manager.
  • Vaše data jsou v bezpečí. Systém je průběžně aktualizovaný a zabezpečený (šifrovaný protokol SNMP V3 a certifikát SSL).

A navíc

  • Snímače umí měřit stejnosměrný i střídavý proud pro jednotlivé koncové větve.
  • Velký měřicí rozsah snímačů - až do 160A (AC/DC) - platí pro SCU100.
  • Minimální nároky na prostor v rozvaděči. S variantou pro SMISSLINE ušetříte dokonce až 50 % instalačního prostoru oproti jiným řešením.
  • Měřicí zařízení můžete instalovat k jakýmkoliv jističům. A nemusí to být nutně jen jističe ABB!
  • CMS ... SCU nainstalujete a uvedete do provozu během několika minut. Všechno propojíte jedním plochým kabelem. Uspoříte montážní čas a všechno bude hezky přehledné.
  • Senzory s otevřeným jádrem snadno uplatníte v už stávajících instalacích. Aniž byste na stávající instalaci museli něco dalšího měnit.

Architektura a jak to funguje

Schema architektury měřicího systému InSite
Řada InSite shromažďuje data ze zařízení, jako jsou např. elektroměry (řady A a B), síťové analyzátory (M4M), z ochranných zařízení, jako jsou instalační jističe a proudové chrániče, které jsou dovybaveny pomocnými kontakty a měřicími transformátory proudu. Systém můžete snadno začlenit do stávajících instalací, aniž byste museli jakýchkoli komponent vyměňovat. Můžete ho instalovat buď jako samostatné řešení, nebo integrovat do jakékoli IT infrastruktury, například do cloudového systému ABB Ability™ Energy and Asset Manager.

Z čeho se InSite skládá?

Z čeho se skládá systém měření InSite

.

.


Jak se dostanete k datům

InSite-web-server-screen_593x287
ABB-Ability-EDCS-screen_593x287

Prostřednictvím InSite webového serveru

Po připojení systému k místní datové síti lze data nashromážděná řídicí jednotkou System pro M® compact InSite, digitálními I/O moduly a proudovými senzory zpřístupnit uživateli prostřednictvím webového serveru. Automaticky získáváte přístup k několika předem nakonfigurovaným stránkám, které vám umožňují sledovat, porovnávat a strukturovat data v reálném čase a historická data. Kromě toho můžete podle svých vlastních potřeb vytvořit a nastavit automatické akce, které pohotově reagují na vámi definované události.

Na webovém serveru InSite najdete následující strukturu:

  • Monitor = monitorování
    Přístup v reálném čase k údajům ze všech zařízení zabudovaných do systému (řídicí jednotka, I/O moduly, měřiče, atd.).
  • Analyze = analýza
    Analýza dat, přístup k historickým hodnotám a alarmům, export dat podle vybraného období a porovnávání výrobků.
  • Control = řízení
    Přejmenování kanálů nebo jejich dálkové zapínání a vypínání.
  • Configure = konfigurace
    Změna hierarchie zařízení, nastavování alarmů, vytváření automatizovaných akcí s využitím logiky „pokud-pak“, a nastavování prahových hodnot.

A nebo přes cloud

ABB Ability je cloudová platforma vyvinutá ve spolupráci se společností Microsoft speciálně pro ABB. Když máte připojení na internet, dostanete se na ni z počítače nebo i z mobilního zařízení. Přístup k datům máte tedy prakticky kdykoliv a kdekoliv.

Proč je InSite dobrý pro datová centra

V datových centrech bývá bezpečnost a kritičnost dat posílaných po síti infrastruktury podceňována. Tato data jsou náchylná na kybernetické útoky a jejich následek může mít závažný dopad na operátora datového centra i na klienty.

InSite podporuje datové šifrování typu end-to-end, tzn. koncové šifrování protokolu SNMP ve verzi 3 (SNMPv3) pro naměřená data až do poslední větve sítě. Naměřená data jsou přenášena komunikačním protokolem SNMPv3 s koncovým (end-to-end) šifrováním a dodávána obvykle do infrastrukturního řídicího systému datového centra (DCIM – Data Center Infrastructure Management system). SNMPv3 zajišťuje komerční stupeň bezpečnosti dat, včetně autentizace a ochrany soukromí.

Pro potřeby datových center je ideální využít přípojnicový systém SMISSLINE TP. Je bezdotykový a umožňuje vám provádět údržbové práce za provozu, aniž byste museli přerušit dodávku napájení. Senzory potom montujete přímo na instalační jističe systému SMISSLINE a díky internímu protokolu Modbus nepotřebuje žádnou těžkopádnou kabeláž.

Kombinace způsobu uchycení SMISSLINE a vlastností InSite díky protokolu SNMPv3 vám umožní sběr infrastrukturních dat, který je bezpečný, usnadní vám údržbu a zajistí nepřetržitý provoz.

Produkty a dokumenty

Products
Downloads
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language