Síťové analyzátory M4M pro měření energetické účinnosti

Třífázové elektroměry / měřicí přístroje pro analýzu kvality elektrické energie a sledování využití energie na všech zařízeních. Pro průmyslové provozy, komerční budovy, datová centra.

Díky jedinému přístroji M4M máte přehled o celé elektrické instalaci jako na dlani. Umožní vám měřit skutečné efektivní hodnoty (true RMS) hlavních elektrických parametrů 3fázových sítí 48 - 240 V AC/DC. Na jednom displeji současně vidíte naměřené hodnoty jednotlivých fází i celé sítě. Jediný přístroj M4M vám zastane funkci voltmetru, ampérmetru, měřiče účiníku, wattmetru, varmetru, kmitočtoměru a elektroměru činné a jalové energie. M4M vám pomůže k řízení odběru a monitorování jednotlivých zařízení.

M4M využijete k měření elektrických veličin v podružných rozváděčích a pro sledování kvality elektrické energie v hlavních rozváděčích.  Získáte přesné vyhodnocení energetické účinnosti pro jednotlivé koncové větve. Naměřené hodnoty v aktuálním čase vidíte na barevném displeji, včetně vizualizace v podobě grafů.

Máte průmyslovou výrobu? Je jedno, jak velkou. M4M vám umožní vyhnout se zbytečným výpadkům, poškození zařízení nebo přerušení dodávky energie v chvíli, kdy právě probíhá kriticky důležitá výrobní operace. Pomůže vám k lepší energetické výkonnosti, snížíte provozní náklady.

Provozujete kancelářskou budovu, hotel, nákupní centrum? M4M vám pomůže k účinnému a racionálnímu využití energie. Pomůže vám k přesnému rozfakturování nákladů za energie na různá oddělení, sektory, nájemce apod. Díky  funkci monitorování odebíraného výkonu vás uchrání od placení energetickým rozvodným závodům za překročení limitu.

Jste datové centrum? Díky M4M můžete monitorovat kvalitu elektrické energie a spolehlivost dodávky energie. Lehce zjistíte, kde dochází ke vzniku vyšších harmonických frekvencí proudu, z nichž 3. je ta nejhorší. Dokážete včas zabránit poškození instalovaného zařízení a nebudete muset řešit následky výpadků zařízení z provozu.

Sitove-analyzatory_400x400

Produkty

M4M monitorují elektrické parametry a provádí analýzu kvality elektrické energie. Celkové rozměry: přední panel 96 x 96 mm, instalační hloubka do rozváděče 57 mm. Jsou k dispozici ve trojím provedení: M4M 20, M4M 30 a M4M 32.

Vybavení:

  • Barevný grafický displej s obecným aplikačním menu pro intuitivní vizualizaci a ovládání.
  • Bluetooth pro inteligentní uvádění systémových zařízení do provozu prostřednictvím mobilních aplikací.
  • Soubor komunikačních protokolů: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0 a BACnet/IP.
  • Řízení systému přes volitelné vstupy/výstupy – digitální, programovatelné I/O, programovatelné analogové výstupy.
  • Funkce záznamu dat, počínaje datovými záznamníky s hlášením, až po paměť FLASH s modulem RTC, do níž jsou ukládána trendová data za dobu 1 roku.

Dokumenty

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language