AFDD oblouková ochrana DS-ARC1 a DS-ARC1 M

Jistič-chránič s AFDD. Spolehlivě ochrání proti poruchovým obloukům a zemním poruchám.

DS-ARC1 je dvoupólový (1P+N) přístroj obloukové ochrany se zabudovaným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou (tj. kombinací jistič/chránič - RCBO), u DS-ARC1 s vypínací schopností 6 kA, u DS-ARC1 M s vypínací schopností 10 kA. Spolehlivě ochrání všechny typy budov proti riziku požáru vlivem poruchových oblouků, nadproudů a zemních poruch.

Proč chtít DS-ARC1

  • Spolehlivě ochrání. Proti vzniku požáru v důsledku sériových nebo paralelních poruchových oblouků, zemních poruch, přepětí (>275 V), zkratům a přetížení.
  • V rozvodnici zabere minimum místa. Šířka jen 3 moduly.
  • Rychle a jednoduše se instaluje. Díky standardnímu uchycení, které je stejné jako u všech ostatních našich výrobků systému M compact® vám instalace půjde 2x rychleji. A samozřejmě lze kombinovat s dalším příslušenstvím, jako jsou pomocné kontakty, signální kontakty podpěťové a přepěťové spouště.
  • Napájení můžete připojit shora i zespodu. Vyberte si, co vám vyhovuje nebo podle daných instalačních zvyklostí. Nahoře i dole máte k dispozici dvojité připojovací svorky pro samostatné napájení - 10 mm2 (přípojnice) a 25 mm2 (kabely).
  • V rozvodnici jednoduše propojíte s ostatními prvky. Sdílí stejné příslušenství s ostatními našimi výrobky skupiny System pro M compact®.
  • LED kontrolky + funkce „Memory“ a indikátor zemního spojení pro snadné hledání závad. LED kontrolky ukazují aktuální stav ochrany a příčiny její aktivace. Informaci o příčinách poslední aktivace můžete vyvolat z paměti. To se hodí, když ochrana vypne a elektrikář se dostaví na místo až s nějakým časovým odstupem.
  • Odpovídá normě IEC/EN 62606; IEC/EN 61009
DS-ARC-1_RZ_292X292

Chcete se dozvědět víc o DS-ARC1?

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumentace
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language