Oblouková ochrana S-ARC1 je dvoupólový (1P+N) přístroj se zabudovaným jističem, u S-ARC1 s vypínací schopností 6 kA a S-ARC1 M s vypínací schopností 10 kA. Spolehlivě vás ochrání proti riziku požáru vlivem nadproudů a poruchových oblouků.
Pokud na příchozí větev přidáte navíc proudový chránič, získáte tím ochranu i proti zemním poruchám.
Proč chtít S-ARC1
- Spolehlivě ochrání. Proti následkům sériových a paralelních poruchových oblouků, ale i nadproudů, přepětí (>275 V), zkratů a přetížení.
- V rozvodnici zabere minimum místa. Šířka jen 2 moduly.
- Nainstalujete snadno a rychle. Díky standardnímu uchycení, které je stejné jako u všech ostatních našich výrobků systému M compact®.
- Napájení můžete připojit shora i zespodu: Nahoře i dole máte k dispozici dvojité připojovací svorky pro samostatné napájení - 10 mm2 (přípojnice) a 25 mm2 (kabely).
- V rozvodnici jednoduše propojíte s ostatními prvky. Sdílí stejné příslušenství s jističi, proudovými chrániči a ostatními našimi výrobky skupiny System pro M compact®.
- LED kontrolky pro snadné hledání závad na síti a funkce „Memory“: LED kontrolky ukazují aktuální stav ochrany a příčiny její aktivace. Informaci o příčinách poslední aktivace můžete vyvolat z paměti. To se hodí, když ochrana vypne a elektrikář se dostaví na místo až s nějakým časovým odstupem.
- Odpovídá normě IEC/EN 62606; IEC/EN 61009.