Elektromechanické časové spínače na DIN lištu

Analogové časové spínače, s týdenním nebo denním časovacím režimem. Pro byty, rodinné domy, komerční budovy, veřejné prostory, sportoviště

Pomocí časového spínače naplánujete dobu sepnutí osvětlení, topení, větrání nebo zalévání. Časový spínač řídí vypínání a zapínání obvodů podle časového harmonogramu, který jste mu nastavili. Použití časových spínačů v elektroinstalaci je jednoduchá a účinná cesta, jak snížit spotřebu energie.

Hodí se například pro řízení osvětlovacích systémů a ovládání rolet v obchodech, komerčních budovách, školách. Můžete s jejich pomocí řídit topné a ventilační systémy v kancelářích, ale také fontány a automatické zavlažování v parcích, zahradách, v golfových rezortech nebo na fotbalových hřištích.

Proč chtít časový spínač od ABB

  • Velký výběr variant a typů pro vaše instalace. Potřebujete časový spínač na DIN lištu nebo do panelu? Máme obojí. K dispozici jsou verze s denním i týdenním časovacím režimem.
  • Snadná instalace, rychlé zapojení.
  • Intuitivní programování a nastavení časů. Je to tak jasné a jednoduché, že k tomu není potřeba žádný manuál.
  • Ani výpadek proudu nic neohrozí. Díky integrovanému rezervnímu napájení si váš časový spínač dokáže uchovat nastavené programy i bez napájení ze sítě, a to až 150 hodin!
Elektromechanicke-casove-spinace-vyber

Produkty

Typy AD1NO-, AD1CO-, AW1CO-

Jsou určeny pro upevnění na lištu DIN. Můžete je nastavit na určitý program pravidelného spínání, nebo na trvalou funkci zapnuto/vypnuto. Typy AD1NO-R-15m, AD1CO-R-15m, AW1CO-R-120m, AD1CO-R-30m, AW1CO-R-210m jsou vybaveny zabudovanými akumulátory nabíjenými ze sítě. Díky tomu si přístroj uchová časovou informaci i v případě dlouhodobějšího výpadku síťového napájení (až 150 hodin).

Typ AD1-R-15m-72

Jediná verze analogového časového spínače pro zabudování do panelu/umístění na stěnu. K dispozici je v denní verzi s rezervou chodu., tj. se zabudovaným akumulátorem nabíjeným ze sítě. Co je u tohoto časového spínače charakteristické, je možnost nastavení z přední strany, kdy během doby přidržení (holding time) zátěže je možno nuceně zapnout (ON) nebo vypnout (OFF) kontakt až do okamžiku aktivace další spínací doby.

Jak si správně vybrat?

Jak si vybrat ten správný typ elektromechanického časového spínače pro vaši instalaci? Pomůže vám jednoduchá přehledová tabulka:

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language