Soumrakové spínače s astro funkcí na DIN lištu

Soumrakové spínače, které řídí osvětlení podle východu a západu slunce, s automatickým nastavením.

Astronomické soumrakové spínače DWA-1 a DWA-2 zapínají a vypínají osvětlení podle východu a západu slunce. Jsou dalším z rodiny přístrojů pro jednoduchou automatizaci vaší elektroinstalace, které pomáhají snižovat spotřebu energie.

Astro soumrakové spínače použijete v místech, kde se nehodí instalovat klasický soumrakový spínač s externím senzorem, protože by vám nefungoval správně. Může to být prostředí, kde jsou jiné rušivé světelné zdroje, které způsobují nadměrný jas, nebo kde kvůli extrémní prašnosti, kouři, mlze apod. vzniká nežádoucí světelná clona. DWA-1 a DWA-2 jsou určené pro ovládání veřejného osvětlení, výloh obchodů, neonových nápisů, nasvícení památkových objektů, fontán.

Jak to funguje? Programování je založeno na matematickém algoritmu, který je schopen vypočítat čas východu a západu slunce pro danou lokalitu, rok a den.

Proč chtít astro soumrakový spínač ABB

  • Na DIN lištu ho rychle nainstalujete.
  • Nastavení udělá za vás. Spínač se naprogramuje sám automaticky, jakmile ho připojíte k napájení. Vy jen zadáte datum, čas, časové pásmo a zeměpisné souřadnice lokace, ve které přístroj instalujete.
  • Zimní a letní čas se mění automaticky. Nemusíte nic nastavovat.
  • V rozvodnici zabere minimum místa. Šířka přístroje je jen 2 moduly.

Produkty

DWA-1 a DWA-2

Liší se počtem kontaktů. DWA-1 je vybaven jedním bezpotenciálním kontaktem 1NO/NC, DWA-2 je vybaven dvěma nezávislými bezpotenciálními kontakty NO/NC.

  • Jmenovité napětí: 230 ±15% AC.
  • Žárovková zátěž + halogenové lampy: 2300 W.
  • Max. počet programů v cyklu: 56.
  • Provozní odchylka: ±1.5 sec/24 h.
  • Přesnost astronomického času: ±10
  • Výběr mezi manuálním a softwarovým programováním přes rozhraní Bluetooth

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language