Univerzální stmívač pracující v režimu řízení náběžné hrany (phase control) a řízení sestupné hrany (reverse phase control). Univerzální stmívač STD-500 U a připojená výkonová rozšiřovací jednotka STD-420 E jsou vhodné pro řízení jasu:
- žárovky
- halogenové lampy 230 V
- nízkonapěťové halogenové lampy s klasickými transformátory (řízení fáze)
- elektronické transformátorů pro nízkonapěťové halogenové lampy (v režimu řízení sestupné hrany - reverse phase control) např. ABB ETR-70-230, 105-230, 150-230
Stmívač STD-500 U je možno ovládat jedním nebo více tlačítky bez osvětlení (řízených nulou (N) nebo fází (L)), nebo datovou linkou:
- řídicím modulem SB/S po sběrnici EIB
- řídicím modulem PSB na síti Powernet
Hlavní přínosy
- Snadné stmívání pomocí vhodných dodatečně namontovaných LED a konvenčních světelných zdrojů
- Lze zvolit řízení fází a řízení fázového řízení (v závislosti na typu světelného zdroje)
- Nastavitelný minimální jas, paměť pamětí světla a vstup pro rozšíření tlačítek