Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Přepěťová ochrana pro fotovoltaiku: OVR PV

Svodiče přepětí pro solární elektrárny.

Fotovoltaické instalace se umísťují ve venkovním prostředí, kde jsou vystaveny rozmarům počasí a pochopitelně jsou tak extrémně náchylné k poškození úderem blesku. Škody způsobené atmoférickým výbojem mohou být značné, nehledě na přerušení provozu, které si pak vyžádá oprava. Všem těmto problémům zabráníte, když do systému instalujete přepěťovou ochranu.

Nabízíme řadu svodičů přepětí typu T2 a T1-T2, které jsou svojí kontstrukcí a parametry speciálně určeny pro všechny typy fotovoltaických instalací, pro malé i velké solární elektrárny, pro jmenovité napětí 600 V, 1000 V, ale i pro stejnosměrné napětí 1500 V!

Proč si vybrat přepěťovou ochranu od ABB

  • Zvýšíte spolehlivost a produktivitu vašeho fotovoltaického systému. Už žádná rizika prostojů a ztrát.
  • Ušetříte peníze i instalační prostor. Naše svodiče přepětí OVR PV 1 000 a 1 500 V DC mají vlastní ochranu do 10 kA (PV 600 do 11 kA), takže nemusíte instalovat žádnou další ochranu proti zkratu a jste zároveň chráněni proti vzniku požáru v instalaci.
  • Vaše investice do fotovoltaiky se vám vrátí rychleji. Díky vyššímu napětí solární panely vyrobí více energie (i v případě vyšší oblačnosti). Jsme dosud jediný výrobce, který má v nabídce svodiče přepětí i pro stejnosměrné napětí 1 500 V!
  • Máme patentované tepelné odpojování. Celá naše PV řada je vybavena patentovaným tepelným odpojováním pro malé stejnosměrné proudy ve fotovoltaických systémech.
  • Nebudete mít žádné starosti s místem při případném upgradu z typu T2 na T1-T2. OVR PV T1-T2 mají přesně stejnou šířku jako OVR PV T2. Při upgradu prostě jenom vyměnít kus za kus.

Produkty

Přepěťové ochrany OVR PV QS vyhovují požadavkům norem EN 50539-11 a UL 1449, 4. vydání.

Typ OVR PV T2

  • Technologie: varistor.
  • Pro: fotovoltaické sítě.
  • Druh proudu: DC.
  • Jmenovité napětí Un: 1000, 1500 V.
  • Maximální trvalé pracovní napětí Uc: 1100, 1500 V.
  • Maximální impulzní proud: 2 kA.
  • Krytí: IP 20

Typ OVR T1+T2 PV

  • Technologie: varistor.
  • Pro: fotovoltaické sítě.
  • Druh proudu: DC.
  • Jmenovité napětí Un: 600, 1000, 1500 V.
  • Maximální trvalé pracovní napětí Uc: 600, 1100, 1500 V.
  • Maximální impulzní proud: 5 kA.
  • Krytí: IP 20

Související výrobky

Kontaktujte nás