I při nepřímém zásahu bleskem nebo i v běžném domovním či průmyslovém provozu dochází k přechodným přepětím. Citlivá zařízení jako počítače a elektronika tím trpí a zkracuje se jejich životnost, v horším případě může dojít rovnou k jejich poškození. Svodiče přepětí typu 2 a 2+3 vydrží tato (i opakovaná) přechodná přepětí a vaše cenná elektronická zařízení před nimi ochrání.
Přepěťové ochrany typu T2 a typu T2+T3 mají schopnost bezpečně vybít proudy s rázovou vlnou tvaru 8/20 µs. Typ 3 dokáže bezpečně vybít proud s vlnovým tvarem 1,2/50 µs. U všech verzí je maximální úroveň ochrany 1,25 kV, což je velmi nízká hodnota, která zaručuje ochranu veškerých koncových zařízení, a to i těch nejcitlivějších. OVR Plus jsou automaticky chráněné přepěťové ochrany pro sítě TNS / TT 230 V. Mají v sobě vlastní ochranu v podobě jističe.
Aby vám svodič přepětí typu 2 a 2+3 fungoval správně, umístěte ho do podružného distribučního rozvaděče pro napájení instalace, co možná nejblíže k citlivému zařízení, které chcete chránit. Pro koordinaci s přepěťovou ochranou typu 1 nebo dalším svodičem přepětí typu T2 musíte dodržet předepsanou vzdálenost mezi oběma přístroji.