Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Chráničová relé pro montáž na DIN lištu (RD)

Alternativa proudového chrániče pro elektroinstalace v průmyslu.

Chráničová relé slouží k detekci svodových proudů stejně jako  proudový chránič. Používají se v podstatě výhradně v průmyslu, kde jsou unikající svodové proudy větší než např. v domácích elektroinstalacích.

Instalují se vždy v kombinaci s externím transformátorem. Propojením chráničového relé s externím transformátorem získáváte proudový chránič odpovídající standardu ochrany IEC/EN 62020 (a IEC/EN 60947-2).

Na chráničovém relé můžete nastavit citlivost od 0,03 A do 2 A u typu RD2 a od 0,03 A do 30 A u typu RD3. Aktivační čas vypnutí můžete nastavit od 0 do 5 sekund u typu RD2 a od 0 do 10 sekund u typu RD3. Klasický proudový chránič vám tuto možnost nenabízí.

Tato chráničová relé můžete použít v kombinaci se všemi jističi řady S200 a kompaktními jističi řady Tmax a Emax.

Vedle chráničových relé pro montáž na DIN lištu nabízíme také varianty pro montáž do čelních panelů.

Proč řešit chránič pomocí chráničového relé a transformátoru?

  • Snadná a rychlá instalace i demontáž. Chráničová relé RD2 a RD3 jsou z rodiny ABB výrobků označovaných jako System M compact®. Ty všechny mají stejný profil, stejně jednoduchý způsob uchycení na DIN lištu i připojení vodičů. Na všechno si vystačíte s jedním šroubovákem. A když je budete potřebovat vyměnit, prostě je jenom z lišty vyjmete a nemusíte kvůli tomu demontovat žádná další zařízení.
  • Zajišťují kontinuitu provozu. Můžete nastavit úroveň citlivosti a vypínací čas i autoreset.
  • Minimalizujete skladové zásoby. Pomocí několika málo variant chráničových relé vyřešíte proudový chránič pro celou řadu aplikací.

Vlastnosti chráničových relé pro montáž na DIN lištu

  • Typy RD2 a RD3 se liší rozměrem. RD2 má šířku 2 modulů, RD3 šířku 3 modulů.
  • Všechny typy mají nastavitelnou úroveň citlivosti a vypínací čas.
  • Všechny typy mají funkci autoreset.
  • Chráničová relé typu RD3 navíc indikují stav LED diodami a dvěma výstupními kontakty.

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás