Flexibilní řešení jističe s proudovým chráničem.
Chráničový blok DDA je alternativním řešením proudového chrániče. Když ho propojíte s jističem, plní stejnou funkci jako jističochránič, tedy chrání před nadproudy a zemními poruchovými proudy.
K čemu je dobrý chráničový blok?
Chráničové bloky využijete v projektech, kdy předem nevíte přesně, s jakým jističem budete chránič potřebovat propojit. Chráničový blok vás v tomto směru ušetří starostí. Chráničový blok v místě montáže zkrátka zkompletujete s jističem S200 nebo S800, čímž dostáváte jističochránič požadovaných parametrů, bez rizika nesprávného připojení. Jmenovité hodnoty bloku by měly být vždy vyšší nebo rovny hodnotám jističe.
Konstrukce chráničových bloků zabraňuje nežádoucímu spojení DDA bloku s jističem. Plastový připínací systém zajišťuje rychlé připojení DDA chráničového bloku k jističi. K nechtěnému propojení jističe a DDA bloku nemůže dojít, brání tomu mechanická blokace.
Nabízíme chráničové bloky typu DDA200 a DDA800 pro propojení s jističi S200 nebo S800.
Proč řešit jističochránič pomocí chráničového bloku?
- Zajistí vám kompletní ochranu před všemi druhy svodových prudů: typy AC, A, S, B a A-APR.
- Máte jistotu připojení správného jističe.
- Snadná instalace i demontáž. Patří do rodiny výrobků System M compact®, mají stejný profil, stejné uchycení na DIN lištu i stejný způsob připojení vodičů jako ABB jističe, proudové chrániče atd. Na všechno vám stačí 1 šroubovák.
- Minimalizujete skladové zásoby. Pomocí několika málo variant chráničových bloků vyřešíte jističochrániče pro celou řadu aplikací.
Vlastnosti chráničových bloků DDA
- Jmenovitý proud od 25 do 63 A. U typu DDA200 a až 100 A u typu DDA800.
- Verze 125 A jsou k dispozici jako proudové chrániče s nadproudovou ochranou.
- Citlivost: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA a 2000 mA
- Podmíněná zkratová odolnost: 10 kA.