Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

DS201 - DS202C Proudové chrániče s jističem

Dvoumodulový jističochránič pro jednofázové a dvoufázové sítě.

DS201 (M) a DS202C (M) představují dokonalé řešení pro ochranu zařízení proti nadproudu a zemní poruše. Chrání osoby před zásahem elektrickým proudem při porušení izolace nebo při náhodném přímém dotyku částí pod napětím a pomáhají předejít poškození vodičů a vzniku požáru.

Proč chtít DS201 od ABB?

  • Snadná a rychlá instalace i demontáž. DS201 a DS202C jsou samozřejmě z rodiny ABB výrobků označovaných jako System M compact®. Ty všechny mají stejný profil, stejně jednoduchý způsob uchycení na DIN lištu i připojení vodičů, stejné příslušenství.
  • Hned vidíte, kde je problém. Modrý indikační praporec na přepínací páčce upozorní na vybavení přístrojem zemním spojením. Indikátor polohy kontaktů vám neomylně ukazuje, zda jsou kontakty sepnuty (červená) nebo rozpojeny (zelená).
  • Napájení můžete připojit shora i zespodu. Obousměrné válcovité svorky umožňují paralelní připojení kabelů a přípojnic. Svorka má dvě úložná místa: přední pro připojení kabelu průřezu do 25 mm2, zadní pro uchycení přípojnic průřezu do 10 mm2.
  • Spolehlivě funguje i v extrémních teplotách. Od od -25°C do +55°C.
  • Snadná identifikace výrobku. Na boku výrobku najdete čip RFID, který podává jednoznačnou informaci o původu výrobku. Všechny důležité informace jsou na výrobku vytištěny laserem, nesmazatelné.
  • Vysoká kvalita a životnost.

Produkty

DS201 (M)

Jednopólový (1P+N) jističochránič.

  • Odpovídá výrobkové normě IEC/EN 61009.
  • Proudová vypínací schopnost: 6 - 10 kA.
  • Typ: AC - A - APR - F.
  • Citlivost: 10 - 30 - 100 - 300 mA.
  • Vybavovací charakteristiky: B - C - K.
  • Jmenovitý proud: od 6 A do 40 A.

DS202C (M)

Dvojpólový (2P) jističochránič, určený zejména pro 2fázové sítě.

  • Odpovídá výrobkové normě IEC/EN 61009.
  • Proudová vypínací schopnost: 6 - 10 kA.
  • Typ: AC - A - APR.
  • Citlivost: 10 - 30 - 100 - 300 mA.
  • Vybavovací charakteristiky: B - C - K.
  • Jmenovitý proud: od 6 A do 63 A.
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás