DS203NC je určen pro třífázové sítě, především pro elektrické instalace v komerčních budovách a v průmyslových provozech.
Chrání před důsledky nadproudů (tj. přetížení a zkratů) a zemních poruch. Chrání lidi před zásahem elektrickým proudem při porušení izolace nebo při náhodném přímém dotyku částí pod napětím. Pomáhá předejít poškození vodičů a vzniku požáru.
Má pouze 4 moduly, tedy šířku 71 mm, což je o 17,5 mm méně než u standardně řešených výrobků tohoto druhu.
Proč chtít DS203NC od ABB
- Ušetří vám až 30 % místa! Díky 4modulovému provedení je ve srovnání s tradiční konfigurací 3P+N opravdu velmi malý a kompaktní. To oceníte nejen v případě nové elektroinstalace, ale hlavně při obnově zařízení ve stávajících provozech, když ochranu před poškozením svodovým proudem chcete přidat někam, kde se sní původně nepočítalo.
- Velmi snadná instalace i demontáž. DS203NC patří do rozsáhlé skupiny výrobků System M compact®, které mají všechny stejný způsob uchycení na DIN lištu, připojení vodičů, stejné příslušenství.
- Napájení můžete připojit shora i zdola. Díky válcovým svorkám se dvěma otvory můžete použít různé typy vodičů současně: jeden otvor je určen pro vodiče do průřezu 25 mm2, druhý pro přípojnice nebo kabely do průřezu 10 mm2.
- Hned vidíte příčinu problému. Pokud přístroj vypne vlivem zemní poruchy, nad ovládací páčkou se objeví modrý praporek. Tato funkce vám pomůže urychlit odstraňování závad na síti a významně zkrátí dobu výpadku. Indikátor stavu kontaktů vám vždy neomylně řekne, jestli jsou kontakty přístroje rozpojeny (zelená) nebo spojeny (červená), a to nezávisle na poloze ovládací páčky.
- Snadná identifikace výrobku. RFID čip na boku výrobku vám usnadní logistiku a starosti při budoucích objednávkách. Všechny důležité informace jsou na výrobku vytištěny laserem, nesmazatelné.