Proudové chrániče s funkcemi automatického sebetestování a opětovného zapnutí.
U klasických proudových chráničů je potřeba, aby je provozovatel 1x za 6 měsíců vypnul a zapnul a zkontroloval u přístroje správnou funkci kontaktů a schopnost vypnout v případě detekce zemního svodového proudu. To však v dané chvíli naruší plynulost provozu, protože během kontroly dojde k přerušení napájení zapojených obvodů.
Tento problém řeší proudové chrániče F-ATI a F-ARI Test. Jsou vybavené automatickými testovacími funkcemi. Znovuzapnutí neboli funkce recloseru probíhá automaticky a nedochází při ní k přerušení dodávky elektrického proudu do připojených obvodů.
Výsledky kontroly každého obvodu se okamžitě dálkově načítají pomocí komunikační jednotky ARBus a přes její rozhraní se shromažďují výsledky testů všech proudových okruhů v nadřazeném řídícím systému.
Proč mít v instalaci proudové chrániče F-ATI a F-ARI Test
- Snížíte náklady na údržbu. Díky automaticky prováděným testům, které probíhají v pravidelných intervalech každý měsíc.
- Kvůli údržbě nemusíte přerušovat plynulost provozu. V průběhu testu nedochází k odpojení dodávky napájení jako u klasických proudových chráničů.
- Ušetří vám čas. Až 99 přístrojů F-ATI a F-ARI můžete dálkově ovládat a načítat přes rozhraní ARBus.
- Spolehlivě fungují i v náročných teplotních podmínkách. Proudové chrániče F-ATI a F-ARI budou odvádět bezchybnou práci i při teplotě okolního prostředí až do 60 °C.
- Jednoduchá instalace. Jednotku proudového chrániče už od nás obdržíte sestavenou.
Vlastnosti proudových chráničů F-ATI a F-ARI
- Certifikace F-ATI Test: EN61008-1, VDE V 0664-120 (příloha M).
- Certifikace F-ARI Test: EN61008-1, CPT054, EN50557.
- F-ATI i F-ARI nabízíme ve verzi 2pólové (šířka 5 modulů) a 4pólové (šířka 7 modulů).
- Jmenovité napětí: 230-400 V a.c. -15% ÷ 10%.
- Jmenovitý proud: 25, 40, 63 A.
- Úroveň citlivosti: 30, 300 mA.
- Typ (průběh vlny detekované při zemním spojení): A AP-R.