Transformátory se převážně používají k převodu síťového napětí na napětí jiné než síťové. Další charakteristikou je oddělení mezi primárním a sekundárním obvodem.
Řídicí transformátor TM-C - Ideální pro napájení řídících a pomocných obvodů v distribučních i automatizačních rozváděčích: maximální výkon u dvojitých sekundárních výstupech (12 - 24 V nebo 115 - 230 V) v celém rozsahu
TM-S a TM-I bezpečnostní a izolační transformátory: Vyztužená izolace mezi primárním a sekundárním obvodem zajišťuje spolehlivý provoz v jakýchkoli aplikačních podmínkách a plný výkon na všech sekundárních výstupech
Transformátor TM-C
Transformátor pro napájení ovládacích obvodů, např. povelových, signalizačních, blokovacích obvodů.
Transformátor TM-S
Bezpečnostní oddělovací transformátor pro napájení obvodů bezpečným malým napětím (<50 V na výstupu bez zátěže). Náhodný dotyk fázového vodiče na sekundární straně nezpůsobí ohrožení osoby.
Transformátory TM-I
Transformátor ve kterém jsou primární a sekundární vinutí elektricky oddělena dvojitou nebo zesílenou izolací. Tyto transformátory chrání obvod napájený ze sekundární strany proti nebezpečím souvisejícím s náhodným dotykem současně země a živých částí, nebo uzemněných částí, které se mohou dostat pod napětí v případě izolační poruchy.