Průmyslové jednofázové transformátory
Robustní a spolehlivé transformátory, které vyhoví všem potřebám
Transformátory se převážně používají k převodu síťového napětí na napětí jiné než síťové. Další charakteristikou je oddělení mezi primárním a sekundárním obvodem.
Hlavní výhody
- Jednoduchost: snadné uzemnění transformátoru
- Vysoká spolehlivost a bezporuchovost
- Snadné a bezpečné zapojení transformátoru
- Flexibilita: Připevnění transformátoru je v souladu s normou DIN 41307
- Tichý provoz: Zajištěn díky svařovanému jádru transformátoru v celé nabídce
- Robustnost: Vinutí jsou vyrobena ze smaltované mědi pro ještě stabilnější sekundární napětí
Hlavní rysy
-
Řídicí transformátor TM-C - Ideální pro napájení řídících a pomocných obvodů v distribučních i automatizačních rozváděčích: maximální výkon u dvojitých sekundárních výstupech (12 - 24 V nebo 115 - 230 V) v celém rozsahu
-
TM-S a TM-I bezpečnostní a izolační transformátory: Vyztužená izolace mezi primárním a sekundárním obvodem zajišťuje spolehlivý provoz v jakýchkoli aplikačních podmínkách a plný výkon na všech sekundárních výstupech