Vysoce výkonné jističe S800

Jističe do nejnáročnějších podmínek, s vysokou zkratovou odolností.

Jističe řady S800 jsou vyjímečné tím, že je můžete instalovat v napěťových soustavách do 690 V AC (max. 1000 V AC). Všude, kde je potřeba vysoká zkratová odolnost. Jističe S800 dobře je uplatníte v těžkém průmyslu a odvětvích, kde se využívá energie z obnovitelných zdrojů, v trafostanicích, nebo pro ochranu motorů.

Proč chtít jističe S800

  • Jsou prostorově úsporné a jsou spolehlivým řešením pro ochranu vedení se zkratovou odolností do 50 kA a jmenovitým proudem až 125 A v sítích až 690 V AC a 500 V DC.

  • Máme kompletní nabídku charakteristik (B, C, D, K a Z) v 1pólovém až 4pólovém provedení.

  • Máme jističe pro fotovoltaické aplikace až do 1200 V DC (typ S800PV-SP) a odpínače (typ S800PV-SD).

  • K tomu široká nabídka příslušenství, jako jsou např. pomocné a signální kontakty, podpěťové a napěťové vyrážecí cívky. Možnost také motorového pohonu.

  • Výrobky jsou certifikované ve shodě se světovými normami pro příslušné přístroje (IEC, UL, CSA, drážní aplikace dle 45545-2).

  • Můžete si vybrat provedení se standardní klecovou svorkou nebo s možností připojení vodiče s kabelovým okem (je možná jednoduchá záměna díky speciálním adaptérům).

  • Když budete potřebovat, obraťte se na nás, poradíme, proškolíme.

Produkty

Jistič S800P s vysokou zkratovou odolností
Jističe S800P

Zkratová odolnost Icu: 50 kA
Jmenovité proudy: 80, 100 a 125 A
Charakteristiky: B, C, D a K

Jistič S800S s vysokou zkratovou odolností
Jističe S800S

Zkratová odolnost Icu: 50 kA
Jmenovité proudy: 0,5 - 63 A
Charakteristiky: B, C, D, K, KM a UCK

Jistič S800N s vysokou zkratovou odolností
Jističe S800N

Zkratová odolnost Icu: 36 kA
Jmenovité proudy: 6 - 63 A
Charakteristiky: B, C, D

Jistič S800C s vysokou zkratovou odolností
Jističe S800C

Zkratová odolnost Icu: 25 kA
Jmenovité proudy: 10 - 63 A
Charakteristiky: B, C, D a K

Jistič S800B s vysokou zkratovou odolností
Jističe S800B

Zkratová odolnost Icu: 16 kA
Jmenovité proudy: 32 - 60 A
Charakteristiky: B, C, D a K

Jistič S800HV s vysokou zkratovou odolností
Jističe S800HV

Zkratová odolnost Icu: 16 kA
Jmenovité proudy: 0,5 - 125 A
Napětí sítě 1000 V AC
Charakteristiky: C a K

Jistič S800U s vysokou zkratovou odolností
Jističe S800U (dle UL489)

Zkratová odolnost Icu: 30 kA pro 1 fázové jističe, 50 kA pro 2 až 4 fázové jističe
Jmenovité proudy: 10 - 63 A
Charakteristiky: K a Z

Přístroje a dokumentace

Produkty
Dokumentace
Loading documents

Kontaktujte nás

Select region / language