Řada MNS-MCC v konvenčním provedení

Udržuje vaši firmu v činnosti

MNS-MCC, nízkonapěťové motorové řídicí centrum v provedení podle norem ANSI/NEMA/UL je výsledkem více než 30letých zkušeností v oblasti konstrukce, výroby a praktických aplikací nízkonapěťového řízení motorů.

Aby bylo dosaženo co nejvyšší míry flexibility, je motorové řídicí centrum MNS-MCC vybaveno technologií zásuvných odpojitelných jednotek o plné výšce, která je doplněna vodorovnou přípojnicí pro proudy do 4 000 A a svislou přípojnicí pro proudy do 1 600 A. 
Motorové řídicí centrum MNS-MCC je konstruováno pro nejvyšší stupeň bezpečnosti, snadnou instalaci a údržbu, spolehlivost a flexibilitu. Uživatelům poskytuje maximální provozuschopnost.

Jeho unikátní a pokroková konstrukce zvyšuje úroveň ochrany nízkonapěťových motorových řídicích center proti elektrickým obloukům. Motorové řídicí centrum MNS-MCC poskytuje vlastnosti a funkce, které představují špičku ve svém průmyslovém oboru a které pracovníkům obsluhy umožňují dosahovat nejvyššího stupně bezpečnosti a efektivity při provádění jak běžných obslužných úkonů, tak činností údržby.

Hlavní výhody

  • bezpečnost a spolehlivost
  • snadné použití 
  • flexibilní konfigurace
  • snadná údržba

Hlavní vlastnosti 

  • až 100 kA při 480 V a 65 kA při 600 V
  • k dispozici 4000A vodorovná přípojnice; 1600A svislá přípojnice
  • odolnost proti elektrickému oblouku podle normy ANSI C37.20.7 pro 600 V, 65 kA

Související výrobky

Select region / language