Motoricky ovládané překlenovací spínače

Optimalizovaný výkon v kompaktním zařízení

Naše ucelená řada překlenovacích (By-pass) spínačů od 160 do 800 A představuje prostorově nejúspornější nabídku na trhu, která umožňuje bezpečnou údržbu kritických součástí. Obvykle se překlenovací spínače sestavovaly s použitím jednotlivých odpínačů a sad pro přestavbu. Společnost ABB nabízí moderní řešení: jediné zařízení sestávající ze tří spínačů a zcela bez sad pro přestavbu. Je vysoce výkonné a uplatňuje se v něm optimální využití prostoru.


Motorized bypass_icon1        Inovativní a prostorově úsporná konstrukce
        
Tři spínače jsou umístěny vzájemně nad sebou, takže celkově zabírají
        plochu odpovídající pouze jedinému spínači. Překlenovací spínače ABB lze umístit
        do menší skříně v porovnání s překlenovacími spínači zkonstruovanými pomocí sad
                          pro přestavbu. To zákazníkovi dovoluje použít kompaktnější rozměry rozváděčů.

Safety       Provádějte údržbu zařízení bezpečně
       Překlenovací spínače ABB plní požadavky na izolaci podle normy IEC 60947-3, takže
       není potřeba používat další izolační zařízení. Bezpečnou údržbu zařízení lze
       provádět v době, kdy je zátěž napájena přímo ze zdroje, bez nutnosti vypínat celý
                        systém


Nástroje a podpora

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language