Motoricky ovládané přepínače
Zdroj nepřerušovaného napájení s funkcí dálkového ovládání
Společnost ABB nabízí rozsáhlý sortiment motoricky ovládaných přepínačů v rozpětí od 40 do 3 200 A. Všechny naše motoricky ovládané přepínače jsou nyní vybaveny novým krytem s návodem k použití a funkčně zdokonaleným ovladačem motoru.
Jednoduchá instalace
Motoricky ovládané přepínače ABB se rychle a snadno instalují.
Napájecí konektory pro zařízení vyhodnocující stav sítí byly zkonstruovány za účelem úspory času, takže do přípojnic není třeba vrtat otvory. Ovládací a přívodní napájecí kabely jsou upevněny šrouby, takže zajišťují bezpečné a zajištěné připojení, které zůstává pevné i během přepravy.
Bezpečnost a ochrana
Naše spínače jsou vybaveny celou řadou vestavěných bezpečnostních prvků, např. mechanickou blokací, která zajišťuje izolaci dvou asynchronních zdrojů napájení. Tím se eliminuje nebezpečí jejich vzájemného zkratu. Motoricky ovládané přepínače jsou také vybaveny pákou pro ruční ovládání pro případ nouze.
Spolehlivý v extrémních podmínkách
Zajištění vysoké úrovně výkonu a bezpečnosti je pro nás velmi důležité. Ve spínacích aplikacích, kde je třeba přepínač pod zátěží ovládat dálkově, je zajištěna adekvátní odolnost ověřená zkouškami dle normy IEC 60947-6-1 v odpovídajících podmínkách.
Prostorově nenáročná konstrukce
Společnost ABB nabízí kompaktní a nákladově efektivní přístroje pro jakékoliv instalace. V průměru jsou naše motoricky ovládané přepínače o 20% menší než jiné obdobné výrobky na trhu.