Ensto je globální společnost, která vyrábí a prodává elektrická zařízení a řešení pro široké spektrum aplikací v oblasti výroby a distribuce elektrické energie.
Část nabídky firmy tvoří řešení skříní, které zajišťují ochranu a spolehlivý chod vnitřních elektrických zařízení v jakémkoli typu prostředí. Výrobky společnosti Ensto lze přizpůsobit na míru tak, aby bylo pro danou aplikaci dosaženo co nejlepšího technického i nákladově efektivního řešení.
Ensto se odhodlalo soutěžit o rozsáhlou zakázku na konstrukci a výrobu monitorovacích propojovacích skříní, které měly být součástí projektu fotovoltaických instalací dodávaných do Hondurasu. Aby společnost mohla tuto zakázku získat, potřebovala vysoce kvalitní spínací řešení, které by konstrukci celého projektu dodalo bezpečnost, náležité fungování a prostorovou i energetickou efektivitu.
Navíc společnost Ensto musela brát v úvahu klimatické faktory, např. vysokou teplotu a vlhkost vzduchu, a potřebovala zajistit, aby propojovací skříně v tomto náročném prostředí podávaly spolehlivé výkony.
Dosáhnout potřebné úrovně parametrů propojovacích skříní znamenalo použít vyšší úroveň proudu z přívodních vodičů. To by za běžných okolností znamenalo použít větší spínač, avšak společnost Ensto si místo toho zvolila dvoupólový 315A spínač OTDC, který vyhovuje požadované proudové úrovni, ale má menší rozměry. Nakonec tedy konstruktéři ušetřili prostor uvnitř skříní, mohli použít volnější rozložení ostatních součástí a nekomplikovanou konstrukci, takže ve výsledku dosáhli i simplicistního vzhledu propojovací skříně.
Odpínače OTDC konstruované zvlášť pro fotovoltaické aplikace nabízejí vysokou kvalitu a vysoké výkony. I přes specifickou a individuální povahu konstrukce svorkové skříňky si volbou odpínačů OTDC Ensto zajistíte správné fungování, bezpečnost pracovníků a zákazníkův klid. OTDC je spínací řešení, které nabízí flexibilní platformu, je důkladně testováno v souladu s normami a má celosvětové certifikace.