Ručně ovládané odpínače 16...4 000 A
Vysoká výkonnost, kompaktní řešení
Odpínače ABB jsou navrženy, vyrobeny a testovány pro co nejlepší výkon. Jsou navrženy tak, aby byly prakticky bezúdržbové během celé prodloužené životnosti a nabízejí spolehlivý výkon za všech okolností. Trvanlivost byla zajištěna testováním spínačů podle standardu IEC60947-3, UL508, UL98 a CSA.
- Spolehlivé i v extrémních podmínkách
Spínače lze instalovat v libovolném směru. Různé možnosti montáže, modulární konstrukce a široký výběr příslušenství poskytuji vynikající úroveň flexibility při instalaci.
- Úspora místa
Všechny spínací přístroje byly navrženy pro snadnou a nákladově efektivní instalaci, údržbu a použití. Modulární konstrukce umožňuje 2-, 3- a 4-pólovou instalaci s odlišnou polohou spínacího mechanismu mezi póly tak, aby vyhovovala vašim potřebám a prostorovým požadavkům. Přístroje lze optimalizovat pro připojení kabelů nebo přípojnicí, stejně jako lze volit různé druhy ovládání a dalšího příslušenství.
- Jednoduchá instalace
Nastavitelná ovládací hřídel(pro prodloužené ovládání) a montážní patky, společně s pomocnými kontakty a kryty připojovacích svorek vytvářejí značné úspory z hlediska doby instalace a nákladů. Například ovládací hřídel může být nastavena do různých hloubek pouhým zasunutím do odpínače, což eliminuje časovou ztrátu způsobenou vyměřováním a zkracováním na přesnou délku. Tato vlastnost snižuje dobu instalace ovládací páky až o 50 %. Kromě toho jsou odpínače od 160 ... 4000 A velmi flexibilní v orientaci instalace. Pracují stejně dobře bez omezení technických parametrů instalovány vodorovně nebo svisle, nebo dokonce i na stropě.