Překlenovací (By-pass) spínače ABB poskytují nejvhodnější řešení pro překlenutí napájení zátěží v případě, kdy je instalační prostor velmi omezený. Tyto spínače se ovládají ručně a jejich proudový rozsah činí 160 až 800 A (IEC).
- Úspora prostoru a nákladů při instalaci
Obvykle se překlenovací spínače sestavují s pomocí jednotlivých odpínačů a sad pro přestavbu. Řešení společnosti ABB sestává z jediného zařízení, které nevyžaduje sady pro přestavbu.
- Bezpečnost a spolehlivost
V době, kdy je zátěž napájena přímo ze zdroje, lze provádět bezpečnou údržbu na překlenutém zařízení. Překlenovací spínače ABB splňují požadavky kladené na elektrické oddělení bez potřeby přídavných zařízení.