Ručně ovládané přepínače
Parametry pro vysoký výkon
Společnost ABB nabízí rozsáhlý rostiment ručně ovládaných přepínačů od 16 do 3 200 A. Jsou k dispozici se třemi typy přepnutí: s přerušením, bez přerušení nebo s velmi krátkým přerušením.
Spolehlivé v extrémních podmínkách
Přepínače ABB jsou extrémně vhodné pro náročné aplikace. Jsou vybaveny CTI (Comparative Tracking Index, odolnost proti plazivým proudům) nad 600 V, což je skvělé pro použití v tropických prostředích.
Energetická účinnost
Naše přepínače přicházejí se skutečnou konstrukcí jednoho kontaktu na jeden pól a to i u přepínačů pro nejvyšší proudy. To přináší úspory ve spotřebě energie snížením výkonových ztrát vznikajících na kontaktech. Jedna připojovací svorka na každý pól v celém rozsahu eliminuje také potřebu použití dodatečných propojovacích sad pro připojení.
Šetří prostor
Modulární a flexibilní konstrukce umožňuje různé uspořádání pólů a spínacího mechanismu a tím umožňuje vytvářet pro zákazníky unikátní řešení pro úsporu místa.
Dostupné celosvětově
Abychom doplnili širokou škálu ručních přepínačů, nabízíme také manuální přepínače navržené podle certifikačních standardů UL / CSA v rozsahu výkonu 160 až 800 A.