Naše řady OS zahrnují ručně ovládané pojistkové spínače od 20 do 1250 A, které jsou k dispozici pro všechny typy pojistek: typy DIN, BS, NFC, CC, JJ a L.
- Spolehlivé v extrémních podmínkách
Konstrukce nožových kontaktů v kombinaci s pojistkou umožňuje rychlou a bezpečnou výměnu pojistky při poruše a zajištění úrovně ochrany i po výskytu poruchy. Nožové kontakty jsou samočistící a bezúdržbové.
- Jednoduchá instalace
Díky modulárnímu konstrukčnímu uspořádání lze mechanismus i póly umísťovat podle požadavků konkrétní instalace. Délka hřídele je nastavitelná, šetří až 50% času k instalaci. Možná dvojitá kabeláž.
- Bezpečnost a ochrana
Uzavírací kryty pojistek zabraňují otevření, když je spínač v sepnuté poloze. Ve vypnuté poloze jsou odpojeny obě strany pojistky.
- Urychlí Váš projekt
Pro rychlý a snadný výběr ochranných a spínacích prvků ABB motorového vývodu jsou k dispozici online tabulky pro koordinaci typu 1 nebo 2.