Tlačítka, přepínače a signálky
Prostřednictvím dvou řad ovládacích a signalizačních prvků, dokáže společnost ABB nabídnout řešení, které splní prakticky jakoukoli potřebu zákazníka.
Kompaktní řada představuje vysoce kvalitní a mimořádně spolehlivé řešení s pouze jedním objednacím kódem, zatímco modulární řada vám umožní vytvářet kombinace komponent, které budou přesně přizpůsobeny vašim potřebám, a současně poskytuje jmenovité elektrické hodnoty, díky kterým zaujímá vedoucí postavení na trhu.
Hlavní výhody
- dlouhá životnost díky samočisticím kontaktům
- kompaktní řada zahrnuje mimořádně spolehlivé výrobky se stupněm krytí IP66, IP67 a IP69K pouze s jedním objednacím kódem, čímž je dosaženo zjednodušení objednávání i správy
- možnost zmenšení velikosti nainstalovaného systému díky výběru z kompaktní řady
- modulární řada umožňuje sestavení flexibilních výrobků, které je možno přizpůsobit konkrétním potřebám
- jedinečná bezšroubová konstrukce modulární řady zjednodušuje a urychluje montáž bez potřeby jakéhokoli nářadí
Hlavní vlastnosti
- kompaktní řada zahrnuje: signálky, ovládací tlačítka, bezpečnostní STOP tlačítka, přepínače, stop tlačítka k zastavení strojů a další výrobky
- modulární řada zahrnuje: signálky, ovládací tlačítka, bezpečnostní STOP tlačítka, přepínače, stop tlačítka k zastavení strojů, pákové ovladače, resetovací tlačítka, uzamykatelné přepínače, potenciometry a další výrobky
- vyrobeno z polykarbonátu s vysokou odolností proti chemikáliím
- provozní rozsah: -25 až +70 °C