Máme řešení pro každý váš projekt.
Můžete si vybírat ze 3 různých řad ovládacích a signalizačních prvků.
Kompaktní řada
Díky své konstrukci „tlačítko včetně kontaktů v jednom pouzdře“ představuje vysoce kvalitní a mimořádně spolehlivé řešení pouze s jedním objednacím kódem, v konfiguraci až se dvěma kontakty (spínacími NO, rozpínacími NC nebo jejich kombinací). Kompaktní řada má menší požadavky na instalační prostor a šetří čas, protože je “sestavená” už z výroby
Kompaktní řada zahrnuje: signálky, ovládací tlačítka, bezpečnostní STOP tlačítka, přepínače, stop tlačítka k zastavení strojů a další výrobky
Modulární plastová řada
Umožní vám vytvářet jednoduché i složité kombinace komponent přesně na míru vašim projektům (třeba pod běžným tlačítkem se může „schovávat“ až 6 kontaktů v libovolné kombinaci). Modulární ovládací prvky nainstalujete rychle a jednoduše, bez použití nářadí. A to díky jejich jedinečné konstrukci. Oceníte to hlavně při změnách na poslední chvíli.
Modulární řada zahrnuje NAVÍC: pákové ovladače, resetovací tlačítka, uzamykatelné přepínače, potenciometry a další výrobky
Modulární kovová řada
Pro modulární kovovou řadu platí všechno jako u řady plastové, ale kovová je určena hlavně pro těžký průmysl a extrémní pracovní prostředí.