Pojistkové spodky
Pojistkové spodky BaseLine v 1-, 2- a 3-pólovém provedení lze použít v kombinaci s pojistkami NH dle IEC 60269-2-1 a DIN43620 nebo s pevnými propojkami.
Bezpečnost a ochrana
Pojistkové spodky nabízejí kompaktní a jednoduché řešení pro umístění pojistek jako ochranných prvků v nízkonapěťových aplikacích. Jsou charakterizovány galvanicky stříbřenými kontakty zajišťujícími spolehlivé a vysoce výkonné kontaktní vlastnosti. Pojistkové spodky OFAZ a OFAX jsou k dispozici jako otevřené s krytím IP 00, Tak plně uzavřené s krytím IP 20.
Jednoduchá instalace
Plastové pojistkové spodky OFAZ a OFAX pro nožové pojistky NH jsou vhodné pro montáž na základnu pomocí šroubů. Široká nabídka kabelových svorek usnadňuje a zrychluje instalaci. Pro snadnou záměnu jsou kompatibilní s podobnými typy na trhu.
Dostupná řada
Dostupnost je jednou z klíčových vlastností této řady pojistkových spodků. Vlastnosti jsou pečlivě vybrány tak, aby splňovaly hlavní požadavky aplikací bez přidání zvláštních funkcí, které by jen zvyšovaly cenu. Výsledkem je ideální řešení kdy zákazník nemusí platit za speciální vlastnosti, které nevyužije. Je to jednoduché, spolehlivé a funkční.