Detektory napětí
Výrobky náležející k řadě detektorů napětí oznamují přítomnost nebezpečného napětí (vyššího než 50 V) prostřednictvím blikajících LED. Tento výrobek je zkonstruován jako 2 z důvodu zajištění redundantnosti.
Hlavní výhody
- externí zdroj napájení zde není potřebný
- odolné provedení, které je přizpůsobené k použití v náročných prostředích
- samozhášivé v případě požáru, vyrobené z materiálů odpovídajících předpisům UL94V0
- kompaktní výrobky se zmenšenými rozměry zjednodušujícími instalaci
Hlavní vlastnosti
- určené k připojování k vedením přenášejícím napětí až 3 000 V
- plastové pouzdro a izolační pryskyřice
- redundantní uspořádání se 2 samostatnými obvody
- energeticky nezávislé
- celkové elektronické provedení