Proudové snímače
Proudové snímače ABB umožňují měření stejnosměrných, střídavých nebo pulsních proudů za použití galvanického oddělení mezi primárním a sekundárním obvodem.
Hlavní výhody
- Galvanické oddělení mezi primárním a sekundárním obvodem
- Měření všech časových průběhů: : stejnosměrných proudů, střídavých proudů, impulzních proudů atd.
- Vynikající přesnost
- Vysoký dynamický výkon
- Vysoké úrovně přetížitelnosti
- Vysoká spolehlivost
Hlavní vlastnosti
- Rozsah měření: 5 A - 2 kA
- Přesnost : ± 0,5 %
- Linearita < 0,1 %
- Šířka pásma : 0 - 200 kHz
- Dielektrická pevnost : 3 kV - 4 kV.