Konektory
Bezpečné, spolehlivé a odolné.
ABB průmyslové konektory jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou spolehlivé a bezpečné k použití při nejrůznějších podmínkách.
Hlavní výhody
- vysoce kvalitní výrobky s výbornými výkonnostními parametry
- kalibrované mosazné kontakty
- zřetelné označení na svorkách
- splňuje normu IEC 60 309-2
Hlavní vlastnosti
Konektory řady Jednoduché a bezpečné
- stupeň ochrany IP44 (voděodolné)
- rozsah od 16 A do 32 A
- obal je vyrobena ze standardního plastového materiálu PA6
- vstup kabelu je vybaven kompresní průchodkou
Konektory řady Náročné a bezpečné
- stvořen do náročného prostředí
- stupeň ochrany IP44 (voděodolné) nebo IP67 (vodotěsné)
- rozsah od 16 A do 125 A
- Robustní kryt je vyroben z PBT, což je tuhý plastový materiál, který snáší náročné podmínky prostředí a působení většiny průmyslových chemikálií.
- Perfektní pro použití potravinářském a nápojovém průmyslu, těžebním průmyslu, v lodních kontejnerech, na letištím, železničních stanicích, staveništích, v dolech...