Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Průmyslové vidlice a zásuvky 

Pro chladírenské kontejnery

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se vaše oblíbené jídlo vůbec dostane až k vám na stůl? Jak dlouho se přepravuje a jaké skladovací podmínky vyžaduje k tomu, aby zůstalo čerstvé?

Zboží, které potřebuje určitou stálou teplotu, se většinou přepravuje na chladírenských lodích v přepravních kontejnerech. Pomocí průmyslových vidlic a zásuvek jsou kontejnery připojeny k elektrické síti, a to i v přístavech, takže je možné v nich požadovanou teplotu udržovat. Přísné požadavky této aplikace splňují vodotěsné (IP67) chladírenské vidlice a zásuvky společnosti ABB s parametry napájení 32 A, 440 V, 50/60 Hz, 3P + E, pozice ochranného kontaktu: 3 hodiny, které vyhovují normě IEC/EN 60309-2. Široká řada výrobků společnosti ABB zahrnuje vidlice, konektory zásuvky, přívodky, ale také zásuvky s blokovaným vypínačem, zásuvky s proudovými chrániči a zásuvky s miniaturními jističi. Tyto výrobky jsou odolné proti korozi, nárazu a UV záření.

Vysoká kvalita a robustní konstrukce jsou hlavní znaky produktové řady, která se nejlépe hodí pro použití v těžkém průmyslu. Zákazníci na ní oceňují funkčnost, spolehlivost a bezpečnost.

Naše nabídka

Vidlice a konktory
Zásuvka s blokovaným vypínačem
Přívodky a zásuvky pro montáž na povrch
Přívodky a zásuvky montované na panel
Zásuvka s blokovaným vypínačem

4 póly, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, vodotěsné, kryt z termoplastického polyesteru (PBT)

Vidlice, kabelový vstup se stlačitelnou objímkou

kabelový vstup s průchodkami  průřez vodičů kabelu    typ  objednací kód  
                             2,5 - 6 mm2   332P3W   2CMA166732R1000

 

Konektor, kabelový vstup se stlačitelnou objímkou

kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu     typ   objednací kód  
  2,5 - 6 mm2   332C3W   2CMA166598R1000

4 póly, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, vodotěsné, kryt z termoplastického polyesteru (PBT)

Zásuvka s blokovaným vypínačem s ochranou prostřednictvím miniaturního jističe řady S201/S203 (charakteristika C)

kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
2 x Ø 25 mm   2,5 - 10 mm2   332MPM3W   2CMA168013R1000

 

Zásuvka s blokovaným vypínačem, svislé provedení

kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
Ø 25 mm   2,5 - 10 mm2   332MVS3W   2CMA167876R1000

4 póly, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, vodotěsné, kryt z termoplastického polyesteru (PBT)

Zásuvky pro montáž na povrch s ochranou prostřednictvím miniaturního jističe řady S201/S203 (charakteristika C)

kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
2 x Ø 25 mm   2,5 - 10 mm2   332RPM3W   2CMA168225R1000


Zásuvka pro montáž na povrch pro smyčkování, zásuvka je připojena ke svorkovnici 2 x (2,5–10 mm2)

kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
2 x Ø 25 mm                         332RL3W   2CMA168486R1000

Přívodky pro montáž na povrch
kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
Ø 25 mm   2,5 - 10 mm2   332BS3W   2CMA167100R1000

Zásuvky pro montáž na povrch 
kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
Ø 25 mm   2,5 - 10 mm2   332RS3W   2CMA167177R1000

4 póly, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, vodotěsné, kryt z termoplastického polyesteru (PBT)

Zásuvka montovaná na panel a přívodky a zásuvky s unifikovanou hranatou přírubou.

kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
  2,5 - 10 mm2   332RAU3W   2CMA166958R1000


Zásuvky a přívodky montované na panel, přívodky s hranatou přírubou

kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
  2,5 - 10 mm2   332BAU3W   2CMA166640R1000

4 póly, 32 A, 380/440 V, 50/60 Hz, IP67, vodotěsné, kryt z termoplastického polyesteru (PBT)

Zásuvka s blokovaným vypínačem, vodorovná montáž

kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
Ø 25 mm nahoře/ M25 dole   2,5 - 10 mm2   332MHS3W   2CMA167853R1000


Zásuvky s blokovaným vypínačem pro vysoké zatížení

kabelový vstup s průchodkami   průřez vodičů kabelu   typ   objednací kód
Ø 25 mm + 32 mm na horní straně 
a vrtací značky na dolní straně
  2,5 - 10 mm2     332MVS3WH    2CMA100662R1000    

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás