Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Průmyslové vidlice a zásuvky 

Perfectní pro potravinářský a nápojový průmysl

IP69

Testování na stupeň krytí IP69 dokazuje, že výrobky ABB IP&S jsou velmi vhodné pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu s velkými nároky na čištění prostředí může být obtížné najít vidlice a zásuvky, které odolávají postříkání pod vysokým tlakem a za vysoké teploty nebo chemickým čisticím prostředkům používaným k udržování potřebné čistoty prostředí. Někteří naši dlouhodobí zákazníci už toto řešení znají: Naše nejodolnější výrobky jsou v takových podmínkách velmi dobře vyzkoušené.
Plastový materiál a robustní konstrukce, které používáme při výrobu pouzder, je s ohledem na chemickou odolnost asi nejlepší druh materiálu používaný pro tento typ výrobků. Vykazuje také pozoruhodnou kombinaci cenných vlastností, a to nízkou hořlavost, odolnost proti UV záření a vlhkosti a odolnost proti nárazu.
Konektory a zásuvky z naší produktové řady Náročné a bezpečné a mechanické blokace z řady Kritické a bezpečné byly nezávisle testovány na stupeň krytí IP69 a plní požadavky tohoto stupně krytí jak samostatně, tak ve spojení s našimi vidlicemi a přívodkami řady Náročné a bezpečné. Stupeň krytí IP69 znamená, že výrobky odolávají postříkání zblízka pod vysokým tlakem a za vysoké teploty.

Naše nabídka

Zásuvky s blokovaným vypínačem
Zásuvky pro montáž na povrch
Zásuvka pro montáž na panel
Přívodky pro montáž na panel
Přívodky pro montáž na povrch
Vidlice
Konektory

Zásuvky s blokovaným vypínačem
Pro vysoké zatížení

16A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastový kryt. Kabelový vstup s vylamovacími otvory. Ø 25 + 32 mm na horní straně a vrtací značky na dolní straně.. Průřez vodičů kabelu 4... 16 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
      V   Hz    
2P+E   šedá   AC   216MVS1WH   2CMA163255R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   216MVS4WH   2CMA163256R1000
  modrá   200...250   50 a 60   216MVS6WH   2CMA163257R1000
  červená   380...415   50 a 60   216MVS9WH   2CMA163258R1000
 šedá   transf   50 a 60   216MVS12WH   2CMA163259R1000
3P+E  šedá   AC   316MVS1WH   2CMA163261R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   316MVS4WH   2CMA163262R1000
  černá   600...690   50 a 60   316MVS5WH   2CMA163263R1000
  červená   380...415   50 a 60   316MVS6WH   2CMA163264R1000
  černá   480...500   50 a 60   316MVS7WH   2CMA163265R1000
 modrá   200...250   50 a 60   316MVS9WH   2CMA163266R1000
  zelená   > 50   100...300   316MVS10WH   2CMA163267R1000
 červená   440...460   60   316MVS11WH   2CMA163268R1000
3P+N+E  šedá AC   416MVS1WH   2CMA163270R1000
  zelená  > 50   >300..500   416MVS2WH   2CMA163271R1000
 červená   346...415   50 a 60   416MVS6WH   2CMA163272R1000
modrá   208...250   50 a 60   416MVS9WH   2CMA163273R1000




32A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastový kryt. Kabelový vstup s vylamovacími otvory. Ø 25 + 32 mm na horní straně a vrtací značky na dolní straně. Průřez vodičů kabelu  2,5 ... 10 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
      V    Hz     
2P+E  šedá   AC   232MVS1WH   2CMA163275R1000
 modrá   200...250  50 a 60  232MVS6WH   2CMA163276R1000
3P+E  šedá   AC   332MVS1WH   2CMA163277R1000
  černá   600...690   50 a 60   332MVS5WH   2CMA163278R1000
  červená   380...415   50 a 60   332MVS6WH   2CMA163279R1000
  černá   480...500   50 a 60   332MVS7WH   2CMA163280R1000
 modrá   200...250   50 a 60   332MVS9WH   2CMA163281R1000
3P+N+E  šedá   AC   432MVS1WH   2CMA163284R1000
 červená   346...415   50 a 60   432MVS6WH   2CMA163285R1000
  černá   480...500   50 a 60   432MVS7WH   2CMA163286R1000




63A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastový kryt. Kabelový vstup s vylamovacími otvory. Ø 40 + 50 mm na horní straně a vrtací značky na dolní straně. Průřez vodičů kabelu  6 ... 25 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
      V    Hz    
2P+E  šedá   AC   263MVS1WH   2CMA162831R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   263MVS4WH   2CMA162827R1000
 modrá   200...250   50 a 60   263MVS6WH   2CMA162828R1000
 červená   380...415   50 a 60   263MVS9WH   2CMA162829R1000
3P+E  šedá   AC   363MVS1WH   2CMA162841R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   363MVS4WH   2CMA162834R1000
  černá   600...690   50 a 60   363MVS5WH   2CMA162835R1000
 červená   380...415   50 a 60   363MVS6WH   2CMA162836R1000
  černá   480...500   50 a 60   363MVS7WH   2CMA162837R1000
 modrá   200...250   50 a 60   363MVS9WH   2CMA162838R1000
 červená   440...460   60    363MVS11WH   2CMA162840R1000
3P+N+E  šedá   AC   463MVS1WH   2CMA162849R1000
    žlutá   100...130   50 a 60    463MVS4WH    2CMA162844R1000 
     červená   346...415   50 a 60     463MVS6WH   2CMA162845R1000 
  černá   480...500   50 a 60     463MVS7WH   2CMA162846R1000
  modrá  208...250   50 a 60   463MVS9WH   2CMA162847R1000
    červená   440...460   60   463MVS11WH    2CMA162848R1000




125A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastový kryt. Kabelový vstup s vylamovacími otvory.. Ø 40 + 50 mm na horní straně a vrtací značky na dolní straně. Dlouhé fázové dutinky a dutinka pilotního kontaktu. Průřez vodičů kabelu  16 ... 70 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
      V    Hz     
2P+E   šedá   AC    2125MVS1WH   2CMA162740R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   2125MVS4WH   2CMA162738R1000
  modrá   200...250   50 a 60   2125MVS6WH   2CMA162739R1000
3P+E   šedá   AC   3125MVS1WH   2CMA162746R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   3125MVS4WH   2CMA162741R1000
  červená   380...415   50 a 60   3125MVS6WH   2CMA162742R1000
  černá   480...500   50 a 60   3125MVS7WH   2CMA162743R1000
  modrá   200...250   50 a 60   3125MVS9WH   2CMA162744R1000
  červená   440...460   60   3125MVS11WH   2CMA162745R1000
3P+N+E   šedá   AC   4125MVS1WH   2CMA162796R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   4125MVS4WH   2CMA162791R1000
  červená   346...415   50 a 60   4125MVS6WH   2CMA162792R1000
  černá   480...500  50 a 60   4125MVS7WH   2CMA162793R1000
  modrá   208...250   50 a 60   4125MVS9WH   2CMA162794R1000
  červená   440...460   60   4125MVS11WH   2CMA162795R1000



Montážní nožky

Používají se k odsazení mechanických blokací MVS od zdi, aby byla zadní část krabice přístupná za účelem čištění.

Typ Objednací kód   Způsob balení
 Montážní nožky  2CMA101702R1000  4 ks v každém balení

 

Zásuvky pro montáž na povrch

Plastové kryty

16A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastové kryty (PBT). Kabelový vstup Ø 25 mm. Průřez vodičů kabelu 1,5 ... 4 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
       V   Hz     
2P+E   šedá   > 50...250   DC   216RS3W   2CMA167147R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   216RS4W   2CMA167148R1000
  modrá   200...250   50 a 60   216RS6W   2CMA167149R1000
  červená   380...415   50 a 60   216RS9W   2CMA167150R1000
  šedá   transf  50 a 60   216RS12W   2CMA167151R1000
    šedá      AC   216RS1W   2CMA167152R1000
3P+E   zelená   > 50   > 300...500   316RS2W   2CMA167153R1000
    červená   380/440    50/60   316RS3W   2CMA167154R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   316RS4W   2CMA167155R1000
  černá   600...690   50 a 60   316RS5W   2CMA167156R1000
  červená   380...415   50  60   316RS6W   2CMA167157R1000
  černá   480...500   50 a 60   316RS7W   2CMA167158R1000
  modrá   200...250   50 a 60   316RS9W   2CMA167159R1000
  zelená   > 50   100...300   316RS10W   2CMA167160R1000
  červená   440...460   60   316RS11W   2CMA167161R1000
    šedá       AC   316RS1W   2CMA167162R1000
3P+N+E   zelená   > 50   >300..500   416RS2W   2CMA167163R1000
  červená   380/440   50/60   416RS3W   2CMA167164R1000
    žlutá   100...130   50 a 60   416RS4W    2CMA167165R1000 
    černá   600...690   50 a 60    416RS5W    2CMA126669R1000 
    červená   346...415    50 a 60   416RS6W    2CMA167166R1000 
    černá   480...500    50 a 60  416RS7W    2CMA167167R1000 
  modrá   208...250   50 a 60   416RS9W   2CMA167168R1000
    červená    440...460   60   416RS11W    2CMA167169R1000
    šedá     AC   416RS1W    2CMA167170R1000 




32A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastové kryty (PBT). Kabelový vstup Ø 25 mm. Průřez vodičů kabelu 2,5 ... 10 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
      V   Hz    
2P+E   žlutá   100...130   50 a 60    232RS4W    2CMA167171R1000 
  modrá   200...250   50 a 60    232RS6W   2CMA167172R1000
  červená   380...415   50 a 60   232RS9W   2CMA167173R1000
    šedá   transf    50 a 60     232RS12W    2CMA167174R1000 
    šedá     AC    232RS1W    2CMA167175R1000 
3P+E   zelená   > 50   >300..500   332RS2W   2CMA167176R1000
   červená   380/440   50/60    332RS3W    2CMA167177R1000 
    žlutá   100...130    50 a 60    332RS4W    2CMA167178R1000 
  černá   600...690   50 a 60   332RS5W   2CMA167179R1000
  červená   380...415   50 a 60   332RS6W   2CMA167180R1000
  černá   480...500   50 a 60   332RS7W   2CMA167181R1000
  modrá   200...250   50 a 60   332RS9W   2CMA167182R1000
    zelená   > 50    100..300    332RS10W   2CMA167183R1000 
    červená   440...460    60    332RS11W    2CMA167184R1000 
    šedá     AC    332RS1W    2CMA167185R1000
3P+N+E   zelená   > 50   >300..500   432RS2W   2CMA167186R1000
    červená   380/440   50/60    432RS3W    2CMA167187R1000 
    žlutá   100...130   50 a 60    432RS4W    2CMA167188R1000 
    černá   600...690   50 a 60    432RS5W    2CMA126670R1000 
    červená    346...415   50 a 60    432RS6W    2CMA167189R1000 
  černá   480...500   50 a 60   432RS7W   2CMA167190R1000
  modrá   208...250   50 a 60   432RS9W   2CMA167191R1000
    červená   440...460    60    432RS11W    2CMA167192R1000 
    šedá     AC    432RS1W    2CMA167193R1000  




63A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastové kryty (PBT). Kabelový vstup Ø 32 mm. Průřez vodičů kabelu 6 ... 25 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
      V   Hz     
2P+E   šedá   AC   263RS1W   2CMA167310R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   263RS4W   2CMA167304R1000
  modrá   200...250   50 a 60   263RS6W   2CMA167306R1000
  červená   380...415   50 a 60   263RS9W   2CMA167308R1000
3P+E   šedá   AC   363RS1W   2CMA167324R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   363RS4W   2CMA167312R1000
  černá   600...690   50 a 60   363RS5W   2CMA167314R1000
  červená   380...415   50 a 60   363RS6W   2CMA167316R1000
  černá   480...500   50 a 60   363RS7W   2CMA167318R1000
  modrá   200...250   50 a 60   363RS9W   2CMA167320R1000
  červená   440...460   60   363RS11W   2CMA167322R1000
3P+N+E   šedá   AC   463RS1W   2CMA167336R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   463RS4W   2CMA167326R1000
    černá   600...690    50 a 60   463RS5W    2CMA126671R1000 
  červená   346...415   50 a 60   463RS6W   2CMA167328R1000
  černá   480...500   50 a 60   463RS7W   2CMA167330R1000
  modrá   208...250   50 a 60   463RS9W   2CMA167332R1000
  červená   440...460   60   463RS11W   2CMA167334R1000



125A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastové kryty (PBT). Kabelový vstup  Ø 50 mm. Průřez vodičů kabelu 16 ... 70 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
      V   Hz     
2P+E   šedá   AC   2125RS1W   2CMA167248R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   2125RS4W   2CMA167244R1000
  modrá   200...250   50 a 60   2125RS6W   2CMA167246R1000
3P+E   šedá   AC   3125RS1W   2CMA167260R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   3125RS4W   2CMA167250R1000
    černá    600...690    50 a 60    3125RS5W   2CMA167251R1000 
  červená   380...415   50 a 60   3125RS6W   2CMA167252R1000
  černá   480...500   50 a 60   3125RS7W   2CMA167254R1000
  modrá   208...250   50 a 60   3125RS9W   2CMA167256R1000
  červená   440...460   60   3125RS11W   2CMA167258R1000
3P+N+E   šedá   AC   4125RS1W   2CMA167272R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   4125RS4W   2CMA167262R1000
    černá   600...690    50 a 60    4125RS5W    2CMA126672R1000 
 červená   346...415   50 a 60   4125RS6W   2CMA167264R1000
  černá   480...500   50 a 60   4125RS7W   2CMA167266R1000
  modrá   208...250   50 a 60   4125RS9W   2CMA167268R1000
  červená   440...460   60   4125RS11W   2CMA167270R1000

Zásuvky pro montáž na povrch

Unifikovaná hranatá příruba

16A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastové kryty (PBT). Průřez vodičů kabelu 1,5 ... 4 mm2

Svorky   Kód barvy  Napětí   Frekvence  Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E    šedá     AC   216RAU1W   2CMA167002R1000 
  šedá   > 50...250   DC   216RAU3W   2CMA166992R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   216RAU4W   2CMA166994R1000
  modrá   200...250   50 a 60   216RAU6W  2CMA166996R1000
  červená   380...415   50 a 60   216RAU9W   2CMA166998R1000
  šedá   transf   50 a 60   216RAU12W   2CMA167000R1000
3P+E   šedá      AC    316RAU1W    2CMA167022R1000
  zelená   > 50   > 300...500   316RAU2W   2CMA167004R1000
  červená   380/440   50/60   316RAU3W   2CMA167006R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   316RAU4W   2CMA167008R1000
  černá   600...690   50 a 60   316RAU5W   2CMA167010R1000
  červená   380...415   50 a 60   316RAU6W   2CMA167012R1000
  černá   480...500   50 a 60   316RAU7W   2CMA167014R1000
  modrá   200...250   50 a 60   316RAU9W   2CMA167016R1000
  zelená   > 50   100...300   316RAU10W   2CMA167018R1000
  červená   440...460   60   316RAU11W   2CMA167020R1000
3P+N+E   šedá      AC   416RAU1W   2CMA167038R1000 
  zelená   > 50   >300..500   416RAU2W   2CMA167024R1000
  červená   380/440   50/60   416RAU3W   2CMA167026R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   416RAU4W   2CMA167028R1000
  černá   600...690   50 a 60   416RAU5W   2CMA126681R1000
  červená   346...415   50 a 60   416RAU6W   2CMA167030R1000
  černá   480...500   50 a 60   416RAU7W   2CMA167032R1000
  modrá   208...250   50 a 60   416RAU9W   2CMA167034R1000
  červená   440...460   60   416RAU11W   2CMA167036R1000



 32A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastové kryty (PBT). Průřez vodičů kabelu 2,5 ... 10 mm2

 Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence  Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá      AC   232RAU1W    2CMA166954R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   232RAU4W   2CMA166946R1000
  modrá   200...250   50 a 60   232RAU6W   2CMA166948R1000
  červená  380...415   50 a 60   232RAU9W   2CMA166950R1000
  šedá  transf   50 a 60   232RS12W   2CMA166952R1000
3P+E   šedá      AC   332RAU1W    2CMA166974R1000 
  zelená   > 50   >300..500   332RAU2W   2CMA166956R1000
  červená   380/440   50/60   332RAU3W   2CMA166958R1000
  žlutá  100...130   50 a 60   332RAU4W   2CMA166960R1000
  černá   600...690   50 a 60   332RAU5W   2CMA166962R1000
  červená   380...415   50 a 60   332RAU6W   2CMA166964R1000
  černá   480...500  50 a 60   332RAU7W   2CMA166966R1000
  modrá   200...250   50 a 60   332RAU9W   2CMA166968R1000
  zelená   > 50   100..300   332RAU10W   2CMA166970R1000
  červená   440...460   60   332RAU11W   2CMA166972R1000
3P+N+E   šedá   AC   432RAU1W   2CMA166990R1000
  zelená   > 50   >300..500   432RAU2W   2CMA166976R1000
  červená   380/440   50/60   432RAU3W   2CMA166978R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   432RAU4W   2CMA166980R1000
  černá   600...690   50 a 60   432RAU5W   2CMA126682R1000
  červená   346...415   50 a 60   432RAU6W   2CMA166982R1000
  černá   480...500   50 a 60   432RAU7W   2CMA166984R1000
  modrá   208...250   50 a 60   432RAU9W   2CMA166986R1000
  červená   440...460   60   432RAU11W   2CMA166988R1000



63A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastové kryty (PBT). Průřez vodičů kabelu 6 ... 25 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence  Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   263RAU1W   2CMA167446R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   263RAU4W   2CMA167440R1000
  modrá   200...250   50 a 60   263RAU6W   2CMA167442R1000
  červená   380...415   50 a 60   263RAU9W   2CMA167444R1000
3P+E   šedá   AC   363RAU1W   2CMA167460R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   363RAU4W   2CMA167448R1000
  černá   600...690   50 a 60   363RAU5W   2CMA167450R1000
  červená   380...415   50 a 60   363RAU6W   2CMA167452R1000
  černá   480...500   50 a 60   363RAU7W   2CMA167454R1000
  modrá   200...250   50 a 60   363RAU9W   2CMA167456R1000
  červená   440...460   60   363RAU11W   2CMA167458R1000
3P+N+E   šedá   AC   463RAU1W   2CMA167472R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   463RAU4W   2CMA167462R1000
  černá   600...690   50 a 60   463RAU5W   2CMA126683R1000
  červená   346...415   50 a 60  463RAU6W   2CMA167464R1000
  černá   480...500   50 a 60   463RAU7W   2CMA167466R1000
  modrá   208...250   50 a 60   463RAU9W   2CMA167468R1000
  červená   440...460   60   463RAU11W   2CMA167470R1000

Zásuvky pro montáž na povrch
Unifikovaná rovná příruba

63A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastové kryty (PBT). Průřez vodičů kabelu 6 ... 25 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence  Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   263RU1W   2CMA167378R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   263RU4W   2CMA167372R1000
  modrá   200...250   50 a 60   263RU6W   2CMA167374R1000
  červená   380...415   50 a 60   263RU9W   2CMA167376R1000
3P+E   šedá   AC   363RU1W   2CMA167392R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   363RU4W   2CMA167380R1000
  černá   600...690   50 a 60   363RU5W   2CMA167382R1000
  červená   380...415   50 a 60   363RU6W   2CMA167384R1000
  černá   480...500   50 a 60   363RU7W   2CMA167386R1000
  modrá   200...250   50 a 60  363RU9W   2CMA167388R1000
  červená   440...460   60   363RU11W   2CMA167390R1000
3P+N+E   šedá   AC   463RU1W   2CMA167404R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   463RU4W   2CMA167394R1000
  černá   600...690   50 a 60   463RU5W   2CMA126676R1000
  červená   346...415   50 a 60   463RU6W   2CMA167396R1000
  černá   480...500   50 a 60   463RU7W   2CMA167398R1000
  modrá   208...250   50 a 60   463RU9W   2CMA167400R1000
  červená   440...460   60   463RU11W   2CMA167402R1000


125A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastové kryty (PBT). Průřez vodičů kabelu 16 ... 70 mm2

Svorky  Kód barvy   Napětí  Frekvence  Typ  Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   2125RU1W   2CMA167134R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   2125RU4W   2CMA167132R1000
  modrá   200...250   50 a 60   2125RU6W   2CMA167133R1000
    modrá   200...250   50 a 60    2125RU6W LP    2CMA192729R1000 
3P+E   šedá   AC   3125RU1W   2CMA167140R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   3125RU4W   2CMA167135R1000
  červená   380...415   50 a 60   3125RU6W   2CMA167136R1000
  červená   380...415   50 a 60   3125RU6W LP   2CMA192730R1000
  černá   480...500   50 a 60   3125RU7W   2CMA167137R1000
  modrá   200...250   50 a 60   3125RU9W   2CMA167138R1000
 červená   440...460   60   3125RU11W   2CMA167139R1000
3P+N+E   šedá   AC   4125RU1W   2CMA167146R1000
  žlutá  100...130   50 a 60   4125RU4W   2CMA167141R1000
  červená
  346...415   50 a 60   4125RU6W   2CMA167142R1000
  červená   346...415   50 a 60    4125RU6W LP
  2CMA169213R1000
  černá   480...500   50 a 60   4125RU7W   2CMA167143R1000
  modrá   208...250   50 a 60   4125RU9W   2CMA167144R1000
  červená   440...460   60   4125RU11W   2CMA167145R1000

Přívodky pro montáž na panel
Rovná příruba

63A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastový kryt (PBT). Průřez vodičů kabelu 6 ... 25 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí  Frekvence    Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   263BU1W   2CMA168106R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   263BU4W   2CMA168103R1000
  modrá   200...250   50 a 60   263BU6W   2CMA168104R1000
  červená   380...415   50 a 60   263BU9W    2CMA168105R1000
3P+E   šedá   AC   363BU1W   2CMA168113R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   363BU4W   2CMA168107R1000
  černá   600...690   50 a 60   363BU5W   2CMA168108R1000
  červená   380...415   50 a 60   363BU6W   2CMA168109R1000
  černá   480...500   50 a 60   363BU7W   2CMA168110R1000
  modrá   200...250   50 a 60   363BU9W   2CMA168111R1000
  červená   440...460   60   363BU11W   2CMA168112R1000
3P+N+E   šedá   AC   463BU1W   2CMA168119R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   463BU4W   2CMA168114R1000
  červená   346...415   50 a 60   463BU6W    2CMA168115R1000
  černá   480...500   50 a 60   463BU7W   2CMA168116R1000
  modrá   208...250   50 a 60   463BU9W   2CMA168117R1000
  červená   440...460   60   463BU11W   2CMA168118R1000



125A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastový kryt (PBT). Průřez vodičů kabelu 16 ... 70 mm2

 Svorky    Kód barvy  Napětí    Frekvence    Typ    Objednací kód
     V   Hz
2P+E   šedá   AC   2125BU1W   2CMA167196R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   2125BU4W   2CMA167194R1000
  modrá   200...250   50 a 60   2125BU6W   2CMA167195R1000
3P+E   šedá   AC   3125BU1W   2CMA167202R1000
   žlutá   100...130   50 a 60   3125BU4W   2CMA167197R1000
    černá   600...690    50 a 60    3125BU5W   2CMA126719R1000 
  červená   380...415   50 a 60   3125BU6W  2CMA167198R1000
  černá   480...500   50 a 60   3125BU7W   2CMA167199R1000
  modrá   200...250   50 a 60   3125BU9W   2CMA167200R1000
  červená   440...460   60   3125BU11W   2CMA167201R1000
3P+N+E   šedá   AC   4125BU1W   2CMA167208R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   4125BU4W   2CMA167203R1000
  červená   346...415   50 a 60   4125BU6W   2CMA167204R1000
  černá   480...500   50 a 60   4125BU7W   2CMA167205R1000
  modrá   208...250   50 a 60   4125BU9W   2CMA167206R1000
  červená   440...460   60   4125BU11W   2CMA167207R1000

Přívodky pro montáž na panel
Hranatá příruba

16A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastový kryt (PBT). Průřez vodičů kabelu 1,5 ... 4 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí  Frekvence    Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   216BAU1W   2CMA166684R1000
  šedá   > 50...250   DC   216BAU3W   2CMA166674R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   216BAU4W   2CMA166676R1000
  modrá   200...250   50 a 60   216BAU6W   2CMA166678R1000
  červená   380...415   50 a 60   216BAU9W   2CMA166680R1000
  šedá   transf   50 a 60   216BAU12W   2CMA166682R1000
3P+E   šedá   AC   316BAU1W   2CMA166704R1000
  zelená   > 50   > 300...500   316BAU2W   2CMA166686R1000
  červená   380/440   50/60   316BAU3W   2CMA166688R1000
 žlutá   100...130   50 a 60   316BAU4W   2CMA166690R1000
 černá   600...690   50 a 60   316BAU5W   2CMA166692R1000
  červená   380...415   50 a 60   316BAU6W   2CMA166694R1000
  černá   480...500   50 a 60   316BAU7W   2CMA166696R1000
  modrá   200...250   50 a 60   316BAU9W   2CMA166698R1000
  zelená   > 50   100...300   316BAU10W   2CMA166700R1000
  červená   440...460   60   316BAU11W   2CMA166702R1000
3P+N+E   šedá   AC   416BAU1W   2CMA166720R1000
  zelená   > 50   >300..500   416BAU2W   2CMA166706R1000
  červená   380/440   50/60   416BAU3W   2CMA166708R1000
 žlutá   100...130   50 a 60   416BAU4W   2CMA166710R1000
  červená   346...415   50 a 60   416BAU6W   2CMA166712R1000
  černá   480...500   50 a 60   416BAU7W   2CMA166714R1000
  modrá   208...250  50 a 60   416BAU9W   2CMA166716R1000
  červená   440...460   60   416BAU11W   2CMA166718R1000



 32A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastový kryt (PBT). Průřez vodičů kabelu 2,5 ... 10 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí  Frekvence    Typ    Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   232BAU1W   2CMA166636R1000
 žlutá   100...130   50 a 60   232BAU4W   2CMA166628R1000
  modrá   200...250   50 a 60   232BAU6W   2CMA166630R1000
  červená   380...415   50 a 60   232BAU9W   2CMA166632R1000
  šedá   transf   50 a 60   232BS12W   2CMA166634R1000
3P+E  šedá   AC   332BAU1W   2CMA166656R1000
  zelená   > 50   >300..500   332BAU2W   2CMA166638R1000
  červená   380/440   50/60   332BAU3W   2CMA166640R1000
 žlutá   100...130   50 a 60   332BAU4W   2CMA166642R1000
  černá   600...690   50 a 60   332BAU5W   2CMA166644R1000
  červená   380...415   50 a 60   332BAU6W   2CMA166646R1000
  černá   480...500   50 a 60   332BAU7W   2CMA166648R1000
  modrá   200...250   50 a 60   332BAU9W   2CMA166650R1000
  zelená   > 50   100..300   332BAU10W   2CMA166652R1000
  červená   440...460   60   332BAU11W   2CMA166654R1000
3P+N+E   šedá   AC   432BAU1W   2CMA166672R1000
  zelená   > 50   >300..500   432BAU2W   2CMA166658R1000
  červená   380/440   50/60   432BAU3W   2CMA166660R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   432BAU4W   2CMA166662R1000
  červená   346...415   50 a 60   432BAU6W   2CMA166664R1000
  černá   480...500   50 a 60   432BAU7W   2CMA166666R1000
  modrá   208...250   50 a 60   432BAU9W   2CMA166668R1000
  červená   440...460   60   432BAU11W   2CMA166670R1000

Přívodky pro montáž na povrch

16 A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastový kryt (PBT). Kabelový vstup Ø 25 mm. Průřez vodičů kabelu 1 ... 2,5 mm2

Svorky  Kód barvy  Napětí  Frekvence   Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá     AC    216BS1W   2CMA167050R1000
  šedá   > 50...250   DC   216BS3W   2CMA167040R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   216BS4W   2CMA167042R1000
  modrá   200...250   50 and 60   216BS6W   2CMA167044R1000
  červená   380...415   50 and 60   216BS9W   2CMA167046R1000
  šedá   transf   50 and 60   216BS12W  2CMA167048R1000
3P+E   šedá   AC   316BS1W   2CMA167070R1000
  zelená   > 50   > 300...500   316BS2W   2CMA167052R1000
  červená   380/440   50/60   316BS3W   2CMA167054R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   316BS4W   2CMA167056R1000
  černá   600...690   50 and 60   316BS5W   2CMA167058R1000
  červená   380...415   50 and 60   316BS6W   2CMA167060R1000
  černá   480...500   50 and 60   316BS7W   2CMA167062R1000
  modrá   200...250   50 and 60   316BS9W   2CMA167064R1000
  zelená   > 50   100...300   316BS10W   2CMA167066R1000
  červená   440...460   60   316BS11W   2CMA167068R1000
       
3P+N+E   šedá   AC   416BS1W   2CMA167086R1000
  zelená   > 50   >300..500   416BS2W   2CMA167072R1000
  červená   380/440    50/60   416BS3W   2CMA167074R1000
  žlutá  100...130   50 and 60   416BS4W   2CMA167076R1000
  černá   600...690   50 and 60   416BS5W   2CMA126774R1000
  červená   346...415  50 and 60   416BS6W   2CMA167078R1000
  černá   480...500   50 and 60   416BS7W   2CMA167080R1000
  modrá   208...250   50 and 60   416BS9W   2CMA167082R1000
  červená   440...460   60   416BS11W   2CMA167084R1000



32 A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastový kryt (PBT). Kabelový vstup Ø 25 mm. Průřez vodičů kabelu 2,5 ... 10 mm2

Svorky  Kód barvy   Napětí  Frekvence   Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá     AC   232BS1W   2CMA167096R1000 
  žlutá   100...130   50 and 60   232BS4W   2CMA167088R1000
  modrá   200...250   50 and 60   232BS6W   2CMA167090R1000
  červená   380...415   50 and 60   232BS9W   2CMA167092R1000
  šedá   transf  50 and 60   232BS12W   2CMA167094R1000
3P+E   šedá  AC   332BS1W   2CMA167114R1000
  zelená   > 50   >300..500   332BS2W   2CMA167098R1000
  červená   380/440   50/60  332BS3W   2CMA167100R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   332BS4W   2CMA167102R1000
  černá   600...690   50 and 60   332BS5W   2CMA167103R1000
  červená   380...415   50 and 60   332BS6W   2CMA167104R1000
  černá   480...500   50 and 60   332BS7W   2CMA167106R1000
  modrá   200...250   50 and 60   332BS9W   2CMA167108R1000
  zelená   > 50   100..300   332BS10W   2CMA167110R1000
  červená   440...460   60   332BS11W   2CMA167112R1000
3P+N+E   šedá   AC   432BS1W   2CMA167130R1000
  zelená   > 50   >300..500   432BS2W   2CMA167116R1000
  červená   380/440   50/60   432BS3W   2CMA167118R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   432BS4W   2CMA167120R1000
  černá   600...690   50 and 60   432BS5W   2CMA126776R1000
  červená   346...415   50 and 60   432BS6W   2CMA167122R1000
  černá   480...500   50 and 60   432BS7W   2CMA167124R1000
  modrá   208...250  50 and 60  432BS9W   2CMA167126R1000
  červená   440...460   60   432BS11W   2CMA167128R1000



63 A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastový kryt (PBT). Kabelový vstup Ø 32 mm. Průřez vodičů kabelu 6 ... 25 mm2

Svorky  Kód barvy   Napětí  Frekvence   Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   263BS1W   2CMA167344R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   263BS4W   2CMA167338R1000
  modrá   200...250   50 and 60   263BS6W   2CMA167340R1000
  červená   380...415   50 and 60   263BS9W   2CMA167342R1000
3P+E   šedá   AC   363BS1W   2CMA167358R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   363BS4W   2CMA167346R1000
  černá   600...690   50 and 60   363BS5W   2CMA167348R1000
  červená   380...415   50 and 60   363BS6W   2CMA167350R1000
  černá   480...500   50 and 60   363BS7W   2CMA167352R1000
  modrá   200...250   50 and 60   363BS9W   2CMA167354R1000
  červená  440...460   60   363BS11W   2CMA167356R1000
3P+N+E   šedá   AC   463BS1W   2CMA167370R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   463BS4W   2CMA167360R1000
  černá   600...690  50 and 60   463BS5W   2CMA126775R1000
  červená   346...415   50 and 60   463BS6W   2CMA167362R1000
  černá   480...500   50 and 60   463BS7W   2CMA167364R1000
  modrá   208...250   50 and 60   463BS9W   2CMA167366R1000
  červená   440...460   60   463BS11W   2CMA167368R1000



125 A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastový kryt (PBT). Kabelový vstup Ø 50 mm. Průřez vodičů kabelu 16 ... 70 mm2

Svorky  Kód barvy   Napětí  Frekvence   Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   2125BS1W   2CMA167278R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   2125BS4W   2CMA167274R1000
  modrá   200...250   50 and 60   2125BS6W   2CMA167276R1000
3P+E   šedá   AC   3125BS1W   2CMA167290R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   3125BS4W   2CMA167280R1000
  červená   380...415   50 and 60   3125BS6W   2CMA167282R1000
  černá   480...500   50 and 60   3125BS7W   2CMA167284R1000
  modrá   208...250  50 and 60   3125BS9W   2CMA167286R1000
  červená   440...460   60   3125BS11W   2CMA167288R1000
3P+N+E   šedá   AC   4125BS1W   2CMA167302R1000
  žlutá   100...130   50 and 60   4125BS4W   2CMA167292R1000
  černá   600...690   50 and 60   4125BS5W   2CMA126705R1000
  červená   346...415   50 and 60   4125BS6W   2CMA167294R1000
  černá   480...500   50 and 60   4125BS7W   2CMA167296R1000
  modrá   208...250   50 and 60   4125BS9W   2CMA167298R1000
  červená   440...460   60   4125BS11W   2CMA167300R1000

Vidlice

16A, IP67 / IP69, voděodolné
Plastové kryty  (PBT). Kabelový vstup se stlačitelnou objímkou. Průřez vodičů kabelu 1 ... 2,5 mm2

Svorky  Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ  Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   216P1W   2CMA166466R1000
  šedá   > 50...250   DC   216P3W   2CMA166456R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   216P4W   2CMA166458R1000
 modrá   200...250   50 a 60   216P6W   2CMA166460R1000
  červená   380...415   50 a 60   216P9W   2CMA166462R1000
  šedá   transf   50 a 60   216P12W   2CMA166464R1000
3P+E   šedá   AC   316P1W   2CMA166486R1000
 zelená   > 50   > 300...500   316P2W   2CMA166468R1000
  červená   380/440   50/60   316P3W   2CMA166470R1000
  žlutá   100...130 50 and 60   316P4W   2CMA166472R1000
  černá   600...690   50 a 60   316P5W   2CMA166474R1000
  červená   380...415   50 a 60   316P6W   2CMA166476R1000
  černá   480...500   50 a 60   316P7W   2CMA166478R1000
 modrá   200...250   50 a 60   316P9W   2CMA166480R1000
  zelená   > 50   100...300   316P10W   2CMA166482R1000
  červená   440...460   60   316P11W   2CMA166484R1000
3P+N+E   šedá   AC   416P1W   2CMA166502R1000
  zelená   > 50   >300..500   416P2W   2CMA166488R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   416P4W   2CMA166492R1000
  černá   600...690   50 a 60   416P5W   2CMA126773R1000
  červená   346...415   50 a 60   416P6W   2CMA166494R1000
  černá   480...500   50 a 60   416P7W   2CMA166496R1000
 modrá   208...250   50 a 60   416P9W   2CMA166498R1000
  červená   440...460    60   416P11W   2CMA166500R1000



 32A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastové kryty  (PBT). Kabelový vstup se stlačitelnou objímkou. Průřez vodičů kabelu 2,5 ... 6 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ  Objednací kód
 V   Hz
2P+E   šedá   AC   232P1W   2CMA166728R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   232P4W   2CMA166604R1000
 modrá   200...250   50 a 60   232P6W   2CMA166722R1000
  červená   380...415   50 a 60   232P9W   2CMA166724R1000
  šedá   transf   50 a 60   232P12W   2CMA166726R1000
3P+E   šedá   AC   332P1W   2CMA166516R1000
  zelená    > 50   >300..500   332P2W   2CMA166730R1000
  červená   380/440   50/60   332P3W   2CMA166732R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   332P4W   2CMA166734R1000
  černá   600...690   50 a 60   332P5W   2CMA166736R1000
  červená   380...415   50 a 60   332P6W   2CMA166738R1000
  černá   480...500   50 a 60   332P7W   2CMA166506R1000
 modrá   200...250   50 a 60   332P9W   2CMA166508R1000
  zelená   > 50   100..300   332P10W   2CMA166510R1000
  červená   440...460   60   332P11W   2CMA166513R1000
3P+N+E   šedá   AC   432P1W   2CMA166532R1000
  zelená   > 50   >300..500   432P2W   2CMA166518R1000
  červená   380/440   50/60   432P3W   2CMA166520R1000
  žlutá  100...130   50 a 60   432P4W   2CMA166522R1000
  černá   600...690   50 a 60   432P5W   2CMA126656R1000
  červená   346...415   50 a 60   432P6W   2CMA166524R1000
  černá   480...500   50 a 60   432P7W   2CMA166526R1000
 modrá   208...250   50 a 60   432P9W   2CMA166528R1000
  červená   440...460   60   432P11W   2CMA166530R1000



63A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastové kryty  (PBT). Kabelový vstup se stlačitelnou objímkou, vnitřní a vnější kabelová spona. Průřez vodičů kabelu 4 ... 16 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ  Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   263P1W   2CMA166780R1000
  žlutá  100...130   50 a 60   263P4W   2CMA166774R1000
 modrá   200...250   50 a 60   263P6W   2CMA166776R1000
  červená   380...415   50 a 60   263P9W   2CMA166778R1000
3P+E   šedá   AC   363P1W   2CMA166794R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   363P4W   2CMA166782R1000
  černá   600...690   50 a 60   363P5W   2CMA166784R1000
  červená   380...415   50 a 60   363P6W   2CMA166786R1000
  černá   480...500   50 a 60   363P7W   2CMA166788R1000
   modrá   200...250   50 a 60   363P9W   2CMA166790R1000
  červená   440...460   60   363P11W   2CMA166792R1000
3P+N+E   šedá   AC   463P1W   2CMA166806R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   463P4W   2CMA166796R1000
  černá   600...690   50 a 60   463P5W   2CMA169471R1000
  červená   346...415   50 a 60   463P6W   2CMA166798R1000
  černá   480...500   50 a 60   463P7W   2CMA166800R1000
   modrá   208...250   50 a 60   463P9W   2CMA166802R1000
  červená   440...460   60   463P11W   2CMA166804R1000



125A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastové kryty  (PBT). Kabelový vstup se stlačitelnou objímkou, vnitřní a vnější kabelová spona. Průřez vodičů kabelu 16 ... 50 mm2

Svorky   Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ  Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   2125P1W   2CMA166812R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   2125P4W   2CMA166808R1000
 modrá   200...250   50 a 60   2125P6W   2CMA166810R1000
3P+E   šedá   AC   3125P1W   2CMA166824R1000
  žlutá   100...130  50 a 60   3125P4W   2CMA166814R1000
  černá   600...690   50 a 60   3125P5W   2CMA166815R1000
  červená   380...415   50 a 60   3125P6W   2CMA166816R1000
  černá   480...500   50 a 60   3125P7W   2CMA166818R1000
 modrá   200...250   50 a 60   3125P9W   2CMA166820R1000
  červená   440...460   60   3125P11W   2CMA166822R1000
3P+N+E   šedá   AC   4125P1W   2CMA166836R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   4125P4W   2CMA166826R1000
  černá   600...690   50 a 60   4125P5W   2CMA126658R1000
  červená   346...415   50 a 60   4125P6W   2CMA166828R1000
 černá   480...500   50 a 60   4125P7W   2CMA166830R1000
 modrá   208...250   50 a 60   4125P9W   2CMA166832R1000
 červená   440...460   60   4125P11W   2CMA166834R1000

Konektory

16A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastový kryt  (PBT). Kabelový vstup se stlačitelnou objímkou, vnitřní a vnější kabelová spona. Průřez vodičů kabelu 1 ... 2,5 mm2

Svorky  Kód barvy  Napětí   Frekvence   Typ  Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   216C1W   2CMA166544R1000
  šedá   > 50...250   DC   216C3W   2CMA166534R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   216C4W   2CMA166536R1000
  modrá   200...250   50 a 60   216C6W   2CMA166538R1000
 červená   380...415   50 a 60   216C9W   2CMA166540R1000
  šedá   transf   50 a 60   216C12W   2CMA166542R1000
3P+E   šedá   AC   316C1W   2CMA166564R1000
 zelená   > 50   > 300...500   316C2W   2CMA166546R1000
 červená   380/440  50/60   316C3W   2CMA166548R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   316C4W   2CMA166550R1000
  černá   600...690   50 a 60   316C5W   2CMA166552R1000
 červená   380...415   50 a 60   316C6W   2CMA166554R1000
  černá   480...500   50 a 60   316C7W   2CMA166556R1000
  modrá   200...250   50 a 60   316C9W   2CMA166558R1000
 zelená   > 50   100...300   316C10W   2CMA166560R1000
 červená   440...460   60   316C11W   2CMA166562R1000
3P+N+E   šedá   AC   416C1W   2CMA166580R1000
 zelená   > 50   >300..500   416C2W   2CMA166566R1000
 červená   380/440   50/60   416C3W   2CMA166568R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   416C4W   2CMA166570R1000
  černá   600...690   50 a 60   416C5W   2CMA126662R1000
 červená   346...415   50 a 60   416C6W   2CMA166572R1000
  černá   480...500   50 a 60   416C7W   2CMA166574R1000
  modrá   208...250   50 a 60   416C9W   2CMA166576R1000
 červená   440...460  60   416C11W   2CMA166578R1000



32A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastový kryt  (PBT). Kabelový vstup se stlačitelnou objímkou, vnitřní a vnější kabelová spona. Průřez vodičů kabelu 2,5 ... 6 mm2

Svorky  Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   232C1W   2CMA166590R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   232C4W   2CMA166582R1000
  modrá   200...250   50 a 60   232C6W   2CMA166584R1000
 červená   380...415   50 a 60   232C9W   2CMA166586R1000
  šedá   transf   50 a 60   232C12W   2CMA166588R1000
3P+E   šedá   AC    332C1W   2CMA166592R1000
  zelená   > 50   >300..500   332C2W   2CMA166596R1000
 červená   380/440   50/60   332C3W   2CMA166598R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   332C4W   2CMA166600R1000
  černá   600...690   50 a 60   332C5W   2CMA166602R1000
 červená   380...415   50 a 60   332C6W   2CMA166604R1000
  černá   480...500   50 a 60   332C7W   2CMA166606R1000
  modrá   200...250   50 a 60   332C9W   2CMA166608R1000
  zelená   > 50   100..300   332C10W   2CMA166610R1000
 červená   440...460   60   332C11W   2CMA166594R1000
3P+N+E   šedá   AC   432C1W   2CMA166526R1000
 zelená   > 50   >300..500   432C2W   2CMA166612R1000
 červená   380/440   50/60   432C3W   2CMA166614R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   432C4W   2CMA166616R1000
  černá   600...690   50 a 60   432C5W   2CMA126663R1000
 červená   346...415   50 a 60   432C6W   2CMA166618R1000
  černá   480...500   50 a 60   432C7W   2CMA166620R1000
  modrá   208...250   50 a 60   432C9W   2CMA166622R1000
 červená   440...460   60   432C11W   2CMA166624R1000



63A, IP67 / IP69, vodotěsné
Plastový kryt  (PBT). Kabelový vstup se stlačitelnou objímkou, vnitřní a vnější kabelová spona. Průřez vodičů kabelu 4 ... 16 mm2

Svorky  Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   263C1W   2CMA166878R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   263C4W   2CMA166872R1000
  modrá   200...250   50 a 60   263C6W   2CMA166874R1000
 červená   380...415   50 a 60   263C9W   2CMA166876R1000
3P+E   šedá   AC   363C1W   2CMA166902R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   363C4W   2CMA166890R1000
  černá   600...690   50 a 60   363C5W   2CMA166892R1000
 červená   380...415   50 a 60   363C6W   2CMA166894R1000
  černá   480...500   50 a 60   363C7W   2CMA166896R1000
  modrá   200...250   50 a 60   363C9W   2CMA166898R1000
 červená   440...460   60   363C11W   2CMA166900R1000
3P+N+E   šedá   AC  463C1W   2CMA166914R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   463C4W   2CMA166904R1000
  černá   600...690   50 a 60   463C5W   2CMA126664R1000
 červená   346...415   50 a 60   463C6W   2CMA166906R1000
  černá   480...500   50 a 60   463C7W   2CMA166908R1000
  modrá   208...250   50 a 60   463C9W   2CMA166910R1000
 červená   440...460   60   463C11W   2CMA166912R1000



125A, IP67 / IP69, vodotěsné

Plastový kryt  (PBT). Kabelový vstup se stlačitelnou objímkou. Kabelový vstup se stlačitelnou objímkou. Typy LP s dlouhými fázovými dutinkami a s dutinkou pilotního kontaktu. Průřez vodičů kabelu 16 ... 50 mm2

Svorky  Kód barvy   Napětí   Frekvence   Typ   Objednací kód
  V   Hz
2P+E   šedá   AC   2125C1W   2CMA166920R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   2125C4W   2CMA166916R1000
  modrá   200...250   50 a 60   2125C6W   2CMA166918R1000
3P+E   šedá   AC   3125C1W   2CMA166932R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   3125C4W   2CMA166922R1000
  černá   600...690   50 a 60   3125C5W   2CMA166923R1000
   červená   380...415   50 a 60    3125C6W    2CMA166924R1000
 červená   380...415    50 a 60   3125C6W LP   2CMA169211R1000
  černá   480...500   50 a 60   3125C7W   2CMA166926R1000
  modrá   208...250   50 a 60   3125C9W   2CMA166928R1000
 červená   440...460   60   3125C11W   2CMA166930R1000
3P+N+E   šedá   AC   4125C1W   2CMA166944R1000
  žlutá   100...130   50 a 60   4125C4W   2CMA166934R1000
    černá   600...690    50 a 60    4125C5W    2CMA126665R1000 
 červená   346...415   50 a 60   4125C6W   2CMA166936R1000
 červená   346...415   50 a 60   4125C6W LP   2CMA169212R1000
  černá   480...500   50 a 60   4125C7W   2CMA166938R1000
  modrá   208...250   50 a 60   4125C9W   2CMA166940R1000
 červená   440...460   60   4125C11W   2CMA166942R1000