Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Vidlice

Bezpečné, spolehlivé a odolné

ABB průmyslové vidlice a vysoce kvalitní produkty jsou spolehlivé a bezpečné do různých prostředí.

Hlavní výhody

  • vysoce kvalitní výrobky s výbornými výkonnostními parametry
  • ergonomický design
  • samočisticí a kalibrované kontakty
  • zřetelné označení na svorkách pro snadnou instalace
  • splňuje normy IEC 60 309-1, -2

Hlavní vlastnosti
Vidlice Jednoduché & bezpečné

  • vysoce kvalitní základní řada
  • stupeň ochrany IP44 (voděodolné)
  • rozsah od 16 A až do 32 A
  • spolehlivé zapojení zaručují mosazné kontaktní součásti
  • pouzdro je vyrobeno ze standardního plastu PA
  • vstup kabelu je vybaven kompresní průchodkou

Vidlice Náročné &bezpečné

  • stvořen do náročného prostředí
  • stupeň ochrany IP44 (voděodolné) nebo IP67 (vodotěsné)
  • rozsah od 16 A až do125 A
  • robustní kryt je vyroben z PBT, což je tuhý plastový materiál, který snáší náročné podmínky prostředí a působení většiny průmyslových chemikálií
  • perfektní pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu, těžkém průmyslu, lodních kontejnerech, na letištích, železničních stanicích, staveništích, dolech...

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Kontaktujte nás