Čidla pohybu a přítomnosti

Busch-Watchdog PRO 280°

Venkovní pohybové čidlo, které vidí i za roh.

Představte si ten komfort ovládání domácnosti pouhým pohybem. Světla, která se rozsvítí při vašem příchodu a sama zhasnou, když odejdete. Žádné zbytečné plýtvání energií. Odvětrávání nebo klimatizaci, která spíná sama jen na základě vaší přítomnosti. Vyberte si z naší nabídky pohybových a přítomnostních čidel do interiéru i na ven, která budou zároveň designově ladit s okolím.

Venkovní pohybová čidla Busch-Watchdog PRO

Domovní strážce, který nikdy nespí. Rozsvítí světla (nebo zapne jiné spotřebiče) při detekci narušitele, ignoruje falešné poplachy a přizpůsobí se ročním obdobím. Je připravený na rozmary počasí a UV záření.
2CKA006800A3078_C
Busch-Watchdog PRO 90° BT

Connectivity: Bluetooth

Pohybová čidla indoorová

Pohybová čidla s IP44

Čidla přítomnosti

192x192_pl-bm-praesenz-konv-weiss
Busch-Presence detector, conventional

Kontaktujte nás

Select region / language