Venkovní pohybové čidlo Busch-Watchdog PRO 280°

Busch-Watchdog PRO 280°

Venkovní pohybové čidlo, které vidí i za roh.

Rádi byste ochránili dům před nežádoucími návštěvami a vandaly, ale je vám líto utrácet peníze za zabezpečovací systém a platit bezpečnostní agentuře. To je dilema, které vyřešíte instalací venkovního pohybového čidla Busch-Watchdog PRO. Domovní hlídač pro každého. Nepotřebuje venčit, nevyžaduje krmení ani jinou vaši pozornost, neruší štěkotem sousedy.

Nikdy nespí, hlídá ve dne v noci. Jakmile se v jeho zorném poli mihne narušitel, spustí akci. Rozsvítí světla, může třeba i zapnout konkrétní spotřebiče, aby přesvědčil, že dům není opuštěný.

Senzor pohybu Busch-Watchdog PRO umí rozlišovat důležité podněty od nedůležitých a chápe, že nemá rozsvěcet světlo, protože fouká vítr a hýbají se keře, nebo že vlaje cíp plachty na hromadě dřeva. Stabilizace detekčního dosahu je založena na variabilní citlivosti. V zimě, kdy je rozdíl mezi tělesnou teplotou a okolním vzduchem vyšší, je tato citlivost snížena, v létě zase naopak. Detekční zóna je nastavena s přesností na jeden metr.

Venkovní pohybové čidlo Busch-Watchdog
Piktogram hvězda
Pro všechny druhy fasád.
Piktogram různé možnosti
Umístíte ho na zeď, strop, šikminu i na roh.
Piktogram stopky
Rychlé relé. Spíná okamžitě.
Piktogram LED žárovka
Pro všechny druhy svítidel.

Vidí i za roh

Díky rohovému adaptéru můžete Busch-Watchdog umístit na roh domu a sledovat tak dvě strany domu zároveň. Také ho můžete upevnit na zeď, strop nebo díky polohovacímu kloubu i na šikminu.

product3
product2
lamp1
280

Povedený design

Říkáte si, že vzhled výrobku jako je PIR čidlo není až tak důležitý, že jde hlavně o funkci? My jsme si i na designu dali záležet. Vycházíme z toho, že senzor pohybu by neměl být příliš nápadný a zároveň by měl ladit s moderní architekturou. Busch-Watchdog PRO se hodí do jakéhokoli architektonického stylu - od historických fasád přes moderní minimalismus až po industriální brutalismus.

Na výběr jsou 4 barvy, aby vám to ladilo s fasádou nebo třeba s krytem domovních zvonků:
  • Studio bílá (RAL9016)
  • Hliníkováý stříbrná
  • Nerezová ocel
  • Antracitová (RAL7016)

Můžete mít kruhovou montážní základnu nebo si můžete objednat hranatý instalační rámeček a rázem máte kubistický design. Podle toho, zda vašemu oku lahodí tvary spíše oblé nebo hranaté.

Venkovní pohybové čidlo bílé
01
Bílá

RAL9016

Venkovní pohybové čidlo v barvě stříbrné
02
Hliníkový stříbrná
Venkovní pohybové čidlo v barvě nerez ocel
03
Nerezová ocel
Venkovní pohybové čidlo v antracitové barvě
04
Antracitová

RAL7016

Jednoduše ho začleníte do systému ABB-free@home

Busch-Watchdog PRO můžete integrovat do systému chytré domácnosti ABB-free@home®.

Model Busch-Watchdog PRO 280° free@home do systému ABB-free@home snadno připojíte krouceným párovým vodičem.

Model Busch-Watchdog PRO 280° WL (wireless, 230 V AC) využívá bezdrátový přenos dat, takže nepotřebujete žádný kroucený vodič pro komunikaci s dalšími komponenty ABB-free@home flex.

Oba modely nabízejí stejné funkce detekce pohybu a zabezpečení. Záleží pouze na typu instalace.

280 fam

Co ještě byste chtěli vědět o Busch-Watchdog PRO?

V jaké oblasti a rozsahu zachytí pohyb?

Úhel pokrytí: 280°
Oblast zachycení: kruhová výseč o poloměru až 16 m (platí pro montážní výšku cca 2,5 m).

Pro jaký typ osvětlení?

Obecně pro všechny druhy osvětlení: Žárovka nebo halogenové vysokonapěťové žárovky 2300 W. Halogenové nízkonapěťové žárovky s magnetickými transformátory (indukční zátěže) 2300 VA. Zářivky 2300 VA. Halogenové nízkonapěťové žárovky s elektronickými transformátory (kapacitní zátěže) 2300 VA. A samozřejmě také LEDi 400 VA.

Jak se nastaví?

Všechny parametry jemně doladíte přímo na potenciometru na spodní straně senzoru. Vypnutím PIR upravíte detekční oblast nebo citlivost. Použití různých zpoždění vypnutí závisí na denní době. Také v aplikaci na mobilu můžete ovládat a nastavovat testovací režim, detekční pole, citlivost, prahovou hodnotu sepnutí a dobu sepnutí.

Produkty

Související výrobky (volitelné příslušenství)

Kontaktujte nás

Select region / language