Tyto moduly poskytují přídavné digitální vstupy a reléové výstupy a navíc i analogový výstup.
Vstupy jsou snadno konfigurovatelné jako poplašné nebo výstražné vstupy bez potřeby programování, a to včetně konfigurovatelného zpoždění a zpráv s výsledky testů zobrazovaných na obslužném panelu.
Všechny vstupy/výstupy jsou bez omezení přístupné řídicímu systému a programovatelné logice.
Jednoduché 2vodičové připojení k jednotce UMC100 umožňuje flexibilní montáž až do vzdálenosti do 3 metrů.
Modul DX111 poskytuje vstupy pro stejnosměrné napětí 24 V.
Modul DX122 poskytuje vstupy pro střídavé napětí 110/230 V.
Hlavní výhody
- všechny potřebné vstupy/výstupy v jedné skříni
- flexibilní montáž v motorovém řídicím centru
Hlavní vlastnosti
- 6 digitální vstupů pro stejnosměrné napětí 24 V nebo střídavé napětí 120/230 V
- 4 reléové výstupy
- 1 analogový výstup s konfigurovatelným rozsahem 0–10 V, 0/4–20 mA
- jednoduché připojení k jednotce UMC100 pomocí 2 vodičů