Elektronické kompaktní spouštěče HF

Hlavní výhody

  • až čtyři funkce v jednom přístroji: dopředné spouštění motoru, reverzační spouštěč, ochrana motoru proti přetížení a nouzové zastavení
  • úspora až 90 % instalačního prostoru díky jednotné šířce pouhých 22,5 mm
  • úspora času potřebného na instalaci díky vnitřnímu propojení jednotlivých částí spouštěče
  • spínání probíhá přes triaky a relé tak nejsou vystaveny záběrným proudům a obloukům, což zajišťuje jejich dlouhou životnost

Vlastnosti

  • pro motory do výkonu 3 kW/400 V a pro odporové zátěže do 9 A
  • ovládání PLC výstupem 24 V DC
  • elektrická životnost 30 milionů cyklů
  • ATEX, SIL 3, PL e pro vybrané verze
  • montáž na DIN-lištu
Electronic compact starters group picture_preview

Produkty a dokumenty

Dokumentace
Produkty
Odkazy
FSDT a SISTEMA
Loading documents

Nástroje pro zjednodušení procesu návrhu bezpečnostních funkcí

FSDT je software ABB určující bezpečnostní funkce PL a SIL a generování technické dokumentace. Nástroj pomáhá zjednodušit proces návrhu, ověřování a dokumentace bezpečnostních funkcí. Podporuje shodu požadavků EN ISO 13849-1 a IEC 62061, jakož i evropské směrnice o strojních zařízeních. Obraťte se prosím na místního kontakt ABB, abyste si zakoupili službu FSDT.

Dalším běžně používaným softwarovým nástrojem pro výpočet PL podle EN ISO 13849-1 je SISTEMA, vyvinutý IFA (Institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) v Německu. Systémem SISTEMA je možné "sestavit" bezpečnostní funkce, ověřit je a vytvořit požadovanou technickou dokumentaci. Tento nástroj je freeware a lze jej stáhnout z webové stránky IFA.

Pro zjednodušení používání FSDT a SISTEMA s našimi produkty jsme vytvořili knihovnu obsahující celou naši nabídku spouštěčů HF určenou pro bezpečnostní aplikace.

Stránka s podklady pro FSDT.

Kontaktujte nás

Select region / language