4pólové ministykače

Kompaktní a výkonné

Ministykače jsou nejvhodnější pro aplikace, u nichž je nezbytná maximální spolehlivost a vyžaduje se důraz na prostorovou nenáročnost. Rozměry, technické vlastnosti a rozmanitost sortimentu poskytují zákazníkům vysokou míru flexibility při širokém rozsahu oblastí a způsobů použití.

Hlavní výhody

  • ministykač v nejplošším provedení na trhu
  • zcela tichý provoz díky nehlučné cívce
  • úspora energie a nákladů
  • flexibilní použití pro jakékoliv umístění

Vlastnosti

  • až do 20 A, 690 V u kategorie užití AC-1 (IEC); 16 A, 600 V při všeobecném užití (UL)
  • k dispozici jsou 3 typy připojení: šrouby, pájecí kolíky a ploché konektory
  • zvláštní verze s 1,4W cívkou pro přímé připojení k programovatelné řídicí jednotce (PLC)
  • integrovaný ochranný obvod s diodami a přídavnou přepěťovou ochranou

Produkty a dokumenty

Kontaktujte nás

Select region / language