Instalační stykače

Stykače pro montáž na DIN lištu. Univerzální pro AC/DC a hlavně tiché.

Stykače na DIN lištu pro nízké napětí

Hledáte spolehlivé a tiché přístroje pro použití v domácnostech, kancelářích nebo kdekoliv jinde? Nabízíme instalační stykače s rozsahem jmenovitých hodnot proudu od 16 A do 100 A, které jsou úplně bez brumu. 

Najdete pro ně široké uplatnění při řízení a spínání osvětlení, ovládání topení, ventilace nebo motorů a čerpadel. 

Díky univerzální AC/DC cívce s eliminací brumu tyto instalační stykače svojí činností nikoho neruší. A co víc – nezáleží, zda je napájíte stejnosměrným nebo střídavým napětím. Fungují spolehlivě v obou případech!

Instalační stykače od ABB obsahují řadu různých prvků, které usnadňují instalaci a údržbu. Například na mechanickém indikátoru zelené a červené barvy na první pohled vidíte, jestli je stykač sepnutý, nebo ne.    

Nabízíme dva typy instalačních stykačů. Stykače EN jsou vybaveny funkcí manuálního ovládání páčkovým přepínačem, která má přednost před elektrickým ovládáním a umožňuje spínat přístroj nezávisle na zdroji ovládání. Stykače ESB jsou bez páčky a fungují jen na automatiku. 

Příslušenství pro instalační stykače je společné pro celou řadu a můžete ho na stykač nainstalovat bez použití nástroje.  

Výhody instalačních stykačů stručně

piktogram reproduktoru s křížkem
Tichý provoz bez nežádoucího brumu

Bezhlučná cívka vás nebude nijak rušit.

piktogram cívky
Univerzální cívka s AC/DC napájením

Možnost připojení AC i DC ovládacího napětí.

piktogram ochrana přepětí
Vestavěná ochrana proti přepětí

Varistor chrání cívku proti úderu blesku.

piktogram klikajícího prstu
Ruční i automatické ovládání

Stykače EN mají přepínač pro automatické a ruční ovládání.

piktogram svítící žárovka
Mechanický indikátor stavu

Na první pohled je vidět, v jakém stavu se stykač nachází.

Proč vybrat instalační stykač od ABB

  • Tichý provoz bez brumu
    Díky univerzálnímu provedení AC/DC cívky jsme eliminovali rušivý brum stykače. Tuto vlastnost oceníte nejen v instalačních aplikacích citlivých na hluk jako třeba v hotelových prostorách a bytových objektech.
  • Rychlá instalace vám šetří čas
    Při montáži na DIN lištu stykače instalujete rychle a nepotřebujete k tomu žádné speciální nářadí. A stejně tak příslušenství, které na stykač jenom jednoduše nacvaknete.
  • Zabudovaný ochranný obvod
    Stykač má svou vlastní ochranu proti vzdálenému zásahu blesku a proti přepětí v síti. Nemusíte za tímto účelem instalovat žádné další komponenty a ušetříte místo v rozváděči.
  • Dlouhá životnost
    Můžete si být jisti, že stykače od ABB budou plnit svou funkci v instalaci spolehlivě a dlouho. Jsou připravené zvládnout náročné podmínky.
  • Do domácností, kanceláří i pro průmysl
    Instalační stykače ESB splňují požadavky průmyslové normy ČSN EN 60947-4-1, a stejně tak normu ČSN EN 61095 pro bytové aplikace a vyhovují požadavkům na třídu znečištění 3.
  • Kompletní produktová řada
    Instalačními stykači ESB a EN pokryjete proudový rozsah od 16 A do 100 A ve třídě užití AC-1.
  • Ušetříte až 15 % prostoru při skupinové montáži
    Stykače ESB16, ESB/EN20 a ESB100 můžete instalovat do skupin. Mezi tyto stykače nedáváte distanční vložku, takže získáte instalační prostor navíc.

Stáhněte si

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language