Drážní stykače jsou vyrobeny ze speciálního samozhášecího plastu, který zabezpečí, že se oheň v případě požáru nešíří dál rozváděčem. To nařizuje norma EN 45545-2.
Pokud pro instalaci vyberete stykače, které dokáží pracovat při teplotách od –40 °C do +70 °C, ve srovnání s běžnými DC stykači ušetříte 15 % prostoru, protože je můžete montovat vedle sebe bez mezer! Díky tomu můžete do rozvaděče umístit více jiných přístrojů nebo rozvaděč zmenšit.
K tomu si připočítejte další bonus v podobě univerzální cívky s širokými rozsahem ovládacího napětí, velmi nízkou spotřebu v sepnutém stavu jen 1,7 W a až o 40 % nižší hmotnost a máte ideální řešení pro vaši drážní aplikaci.