Stykače a pomocné stykače pro železnice

Pokročilé a přitom jednoduché.

Stykače AF..B a pomocné stykače NF..B lze instalovat v jakémkoli prostředí, včetně vagónů pro cestující nebo kabin pro řidiče, v meziměstských i městských vlacích, podzemních vlacích, metrech nebo tramvajích, které často jezdí v tunelech. Používají se v aplikacích kolejových vozidel, jako je osvětlení, vytápění, brzdění, klimatizace, ventilace a ovládání dveří.

Hlavní výhody

  • snížení spotřeby energie vlaků  pomocí odlehčených přístrojů až od 45%, díky až o 68% nižší spotřebě cívky budou vlaky energeticky účinnější
  • redukce šířky instalace až o 15%
  • optimalizace přepravy a skladování až o 60%
  • díky technologii AF zvládnou velké kolísání napětí, i při využití baterie
  • ochraňujte osoby a zařízení pomocí přístrojů, které jsou navrženy speciálně podle posledních požadavků  na aplikace v železniční dopravě

Vlastnosti

  • 3 a 4-pólové stykače až do 200 kW / 400 V - AC-3, 300 hp / 480 V, až do 600 V AC-1
  • 4 a 8-pólové pomocné stykače
  • s neodnímatelnými šrouby pro standardní či kabelová oka
  • splňuje všechny  normy pro kolejová vozidla: EN / IEC 60077-1 / 2 a EN 50155 pro odpovídající části, EN / IEC 61373 cat.1 třída B, protipožární evropské normy EN 45545-2 (HL2 nebo HL3)
  • pouze 3 cívky s nízkou spotřebou pokrývají všechny hlavní řídicí napětí Uc

Zajímavost

Produkty

Přístroje
Dokumenty
Loading documents

Kontaktujte nás

Select region / language