Stykače pro bezpečnostní aplikace v průmyslu

S mechanicky spřaženými neodnímatelnými pomocnými kontakty.

stykače pro bezpečnostní aplikace
Jako výrobce strojů a zařízení čelíte neustálé výzvě zajistit bezpečnost a spolehlivost výrobních linek pro své zákazníky. Potřebujete komponenty, které zajistí bezproblémový provoz a zaručí okamžité zastavení stroje při zjištění lidské přítomnosti v nebezpečné zóně. Bezpečnostní systém nesmí selhat.  
 
Stykače AFS jsou speciálně určené pro bezpečnostní aplikace splňující normy ČSN EN ISO 13849 a ČSN EN 62061. Tyto stykače mají z přední strany trvale upevněné (neoddělitelné) pomocné kontakty a vizuální signalizaci stavu. Kontakty jsou mezi sebou navíc mechanicky spřažené a zrcadlené, a to ještě zvyšuje bezpečnost celého systému.

Výhody bezpečnostních stykačů stručně

piktogram kontakty
Neodnímatelné pomocné kontakty

Navíc mechanicky spřažené a zrcadlené pro ještě vyšší bezpečnost.

piktogram cívka
Univerzální cívka AC/DC

Cívka s širokými rozsahy napětí AC/DC. Stykače AFS si poradí i s nestabilní sítí.

piktogram svítící žárovka
Nepřehlédnutelná žlutá barva

Díky žlutému provedení bezpečnostních produktů je v rozváděči okamžitě uvidíte.

piktogram odrušovací člen
Zabudovaný odrušovací člen

Chrání obvod proti kolísání napětí, takže se nemusíte bát přepětí nebo podpětí v síti.

piktogram kalkulačka
Data pro výpočet bezpečnosti

Rychle spočítáte Performance Level (PL) a Safety Integrity Level (SIL) pro software Sistema a FSDT.

.

bezpečnostní instalace ABB

Proč si vybrat bezpečnostní stykač od ABB

  • Garance bezpečnosti podle ČSN EN ISO 13849 a ČSN EN 62061    
    Stykače AFS mají své nezastupitelné místo ve strojích, které musí vyhovět hlavním normám ČSN EN ISO 13849 a ČSN EN 62061. Patří mezi funkční prvky, které zaručí bezpečné používání vašich strojů a zařízení. Proto jsou nedílnou součástí bezpečnostních aplikací. 
  • Neodnímatelné pomocné kontakty   
    Blok pomocných kontaktů, trvale upevněný zepředu, vám dává průběžnou informaci o aktuálním stavu stykače. Mechanicky spřažené a zrcadlené kontakty jsou zřetelně označeny symboly na přední straně a plní funkce požadované ve zpětnovazebních obvodech. Tím máte zaručeno, že se pomocný kontakt nedostane do neočekávaného stavu v případě, kdy se hlavní kontakty buď spečou, nebo zaseknou. 
  • Vizuální signalizace stavu kontaktů 
    Indikátor na přední straně pomocných kontaktů vám jasně ukazuje stav bezpečnostního systému v kterémkoli okamžiku. Průhledný kryt chrání kontrolku stavu kontaktů stykače a představuje tak další ochranný prvek navíc.
  • Rychlý výpočet bezpečnosti vaší instalace 
    Všechny bezpečnostní parametry ke stykačům AFS si můžete stáhnout (odkazy dole v sekci Podklady pro bezpečnostní software) a naimportovat do nástrojů pro návrh bezpečnostních systémů (například Sistema nebo FSDT-01), které se používají pro určení parametrů PL (Performance Level) a SIL (Safety Integrity Level) bezpečnostních funkcí a pro vygenerování technické dokumentace.  
  • Spolehlivé i v podmínkách nestabilního napětí
    Díky univerzální AC/DC cívce se širokým rozsahem ovládacího napětí si pro pokrytí nejčastěji používaných hladin (24-500 V AC, resp. 20-500 V DC) vystačíte pouze se 4 typy cívek. Už se nemusíte obávat krátkodobých propadů a poklesů napětí.      
  • Možnost řízení pomocí bezpečnostních PLC nebo bezpečnostních relé 
    Stykače AFS můžete ovládat přímo reléovými výstupy bezpečnostních programovatelných automatů (PLC) a bezpečnostních relé. Stykače do 38 A s cívkou 30 (24 V DC) jsou vhodné pro přímé řízení z PLC výstupů ≥ 250 mA. Pomocný kontakt s nízkým spínaným výkonem (12 V, 3 mA) garantuje zpětnou vazbu s PLC. 
  • Rychlá odezva pro vyšší bezpečnost
    Díky své krátké provozní době rozepnutí jen 29 ms reagují stykače do 38 A s cívkou 30 (24 V DC) rychle na každý případ zjištění poruchy. U stykačů nad 38 A je doba rozepnutí 35 ms. To znamená vyšší bezpečnost a významné zkrácení bezpečnostních vzdáleností v instalaci.
  • Ušetříte (nejen) instalační prostor
    Ovládací cívka má sníženou spotřebu až o 60 %. To znamená, že rozváděče můžou být menší. Nižší vyzářený tepelný výkon uvnitř skříně představuje menší počet chladících ventilátorů. Stykače AFS09Z až AFS38Z s cívkou 30 (24 V DC) mají navíc ještě nižší spotřebu při držení jen 1,7 W.
  • Zabudovaný odrušovací člen
    Na rozdíl od mnoha jiných stykačů mají stykače AFS vestavěný odrušovací člen, který brání tomu, aby napěťové špičky pronikly do řídicího obvodu. Takže nemusíte instalovat dodatečně další odrušovací člen. O jedno zařízení míň znamená o jeden další zdroj poruch v instalaci míň, a tedy další ušetřené místo v rozváděči.

Podklady pro bezpečnostní software

Přístroje a dokumenty

Přístroje
Dokumentace
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language