Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Třípólové ministykače

Kompaktní a výkonné

Ministykače jsou nejvhodnější pro aplikace, u nichž je nezbytná maximální spolehlivost a vyžaduje se důraz na prostorovou nenáročnost. Rozměry, technické vlastnosti a rozmanitost sortimentu poskytují zákazníkům vysokou míru flexibility při širokém rozsahu oblastí a způsobů použití.

Hlavní výhody

  • ministykač v nejplošším provedení na trhu
  • zcela tichý provoz díky nehlučné cívce
  • úspora energie a nákladů
  • flexibilní použití pro jakékoliv umístění

Hlavní vlastnosti

  • až 5,5 kW - 400 V AC-3, 20 A - 400 V AC-1 (IEC); 5 hp - 480 V, 16 A - všeobecné použití (UL)
  • k dispozici jsou 3 typy připojení: šrouby, pájecí kolíky a ploché konektory
  • ministykač s vestavěným mechanickým blokováním k dispozici
  • zvláštní verze s 1,4W cívkou pro přímé připojení k programovatelné řídicí jednotce (PLC)
  • integrovaný ochranný obvod s diodami a přídavnou přepěťovou ochranou

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumenty